Zurück zur Übersicht

Anwendungsmöglichkeiten der SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – eine Technologie, viele Möglichkeiten

Sichere Daten einfach übertragen: ganz ohne Sicherheitssteuerung, über Funksysteme oder direkt in die Cloud.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Ihre Vorteile

  • Maximale Verfügbarkeit, da der Zugriff auf Prozess- und Safety-Daten jederzeit und von jedem Standort aus möglich ist
  • Erhöhte Produktivität durch die ganzheitliche Betrachtung von Daten, Ressourcen und Maschinen
  • Minimierung von Störungen und Stillstandszeiten durch vorbeugende Wartung

Was ist SafetyBridge Technology?

Mit SafetyBridge Technology setzen Sie dezentrale Sicherheitslösungen um. Ganz ohne Sicherheitssteuerung und unabhängig vom eingesetzten Netzwerk. Die Technologie ist in die I/O-Systeme Inline und Axioline F integriert und mit allen Buskopplern der Systeme kompatibel. Die sicheren I/Os werden mit den Standard-I/Os dezentral in dem Betriebsmittel installiert.

SafetyBridge Technology – Sicher ohne Sicherheitssteuerung

Sicherheitsrelais im I/O-System mit SafetyBridge

Wie funktioniert SafetyBridge Technology?

Das System besteht aus sicheren Eingangs- und Ausgangsmodulen und einem Logikmodul. Letzteres erfasst und gibt sichere Signale aus. Das Logikmodul generiert und überwacht das sicherheitsgerichtete SafetyBridge-Übertragungsprotokoll und bearbeitet die logischen Verknüpfungen der parametrierten Sicherheitslogik. Damit übernimmt das Logikmodul die Aufgabe einer sicheren Steuerung. Die Programmierung erfolgt über die Software SAFECONF.

Cloud-basierte Safety-Lösungen für mehr Effizienz

Safety in der Proficloud  

Safety in der Proficloud

Sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil in einer digitalen Welt. Mit der PROFINET-basierten Cloud-Lösung von Phoenix Contact können Sie jetzt auch sicherheitsgerichtete Daten über das Internet in die Cloud übertragen.

Die Möglichkeit, über das Internet in Echtzeit auf Safety-Daten zuzugreifen und diese in aussagekräftige Informationen umzuwandeln, birgt für Sie als Anlagenbetreiber oder Maschinenhersteller großes Potenzial. Sie können Ihre Betriebsabläufe verbessern, indem Sie z. B. das Benutzerverhalten analysieren. Oder Sie optimieren die Maschinenkonstruktion unter ergonomischen Aspekten. Zusätzlich ermöglicht die Echtzeit-Datenanalyse eine vorbeugende Wartung, sodass die Lebensdauer Ihrer Maschinen durch rechtzeitigen Austausch von verschleißbehafteten Bauteilen, wie Relais, verlängert werden kann.

Sichere Daten drahtlos übertragen

Sichere Daten über Bluetooth oder WLAN übertragen  

Sichere Daten über Funksysteme übertragen

SafetyBridge Technology ermöglicht eine drahtlose Übertragung aller sicherheitsgerichteten Datensignale. Sie haben die Wahl zwischen den beiden Funktechnologien Bluetooth oder WLAN. So können Kabel oder Schleifringübertragungen durch Funkstrecken ersetzt werden, ohne das sich die Sicherheitskennwerte der Safety-Applikation verändern.

Die Kombination aus Safety und Wireless bietet viele Vorteile. Diese Lösung lässt sich einfach in bestehende Automatisierungsnetzwerke integrieren. Sie bringt Kostenersparnisse bei einem dezentralen oder mobilen Maschinenaufbau. Außerdem lassen sich die Safety-Signale zuverlässig über lange Distanzen übertragen.


Zurück zur Übersicht
Software
Safety in der Anwendung
SafetyBridge
  • Anwendungsmöglichkeiten der SafetyBridge Technology

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen