Fernüberwachung

Fernüberwachung

Kurze Reaktionszeiten

Überwachen Sie analoge und digitale Sensoren über Mobilfunk.

Zurück zu Überwachung und Diagnose

Kategorien

Suchen in Fernüberwachung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Nutzen Sie das Mobilfunknetz für die Überwachung Ihrer Maschinen und Anlagen. Die Mobilfunk-Produktfamilie TC Mobile I/O von Phoenix Contact alarmiert Sie automatisch per SMS, E-Mail und GPRS über den Zustand Ihrer Applikation. So lassen sich Ausfallzeiten minimieren und Abläufe optimieren.

Ihre Vorteile

  • Digitale und analoge Sensoren aus der Ferne überwachen
  • Ausfallzeiten von Maschinen und Anlagen minimieren dank automatischer Alarmierung per SMS und E­-Mail
  • Schalten von Relais aus der Ferne über SMS
  • Kontinuierliche GPRS-­Datenübertragung mittels ODP­-Protokoll
  • Einfache Konfiguration direkt am Notebook über USB-Schnittstelle und Web­browser

Überwachung über das Mobilfunknetz

Meldesystem  TC Mobile I/O mit  zwei Leistungsklassen  

Fernüberwachen über das Mobilfunknetz.

Überwachen Sie analoge und digitale Sensoren einfach und sicher über das Mobilfunknetz und schalten Sie Relais aus der Ferne. TC Mobile I/O überträgt Daten über SMS, E-Mail und GPRS.

TC Mobile I/O erhalten Sie sowohl als DC-Gerät mit einem Spannungsbereich von 10 V bis 60 V, als auch als AC-Gerät mit 93 V bis 250 V. Das Besondere an den DC-Geräten: Neben den vier digitalen Eingängen besitzen sie zusätzlich zwei analoge, die sowohl Spannung als auch Strom messen können.

Alle Geräte sind besonders einfach zu handhaben und lassen sich dank des großen Spannungsbereichs und der unterschiedlichen Eingänge vielseitig anwenden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1