Zurück zur Übersicht

Funktionsbausteine für Fernwirksysteme

Resy+ Fernwirksystem

Resy+ beinhaltet Software-Bibliotheken die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um fernwirktechnische Protokolle, wie z. B. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port) erweitert. Anwendung findet Resy+ z. B. in der Wasser-, Gas- und Energiewirtschaft. 

Beschreibung Sprache
Resy101 - Serielle Kommunikation nach IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Version: 1.50
deutsch / englisch
ResySM21 - Datenaustausch nach DIN EN 62056-21 zwischen Controller und Zählern aus dem Bereich Energie, Wasser, Gas oder Fernwärme [MSI, 15,38 MB]
Version: 1006
deutsch / englisch
ResyNet1F - Fernwirkbibliothek für SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Version: 1.12
deutsch / englisch
Radioline - Einfache I/O-Integration in die Steuerungsebene mit dem Radioline Funksystem und der zugehörigen Funktionsbausteinbibliothek [EXE, 11,57 MB]
Version: 1.01
deutsch / englisch
ResyDnp3 - Fernwirkprotokoll DNP3 für Steuerungen ab dem ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Version: 1008
deutsch / englisch
ResyNetM - MODBUS-Bibliothek für TCP/RTU-Master sowie TCP/RTU-Slave [MSI, 41,67 MB]
Version: 2004
deutsch / englisch

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1