Modulare Rechtecksteckverbinder

Modulare Rechtecksteckverbinder

Modular und universell

Modularer Aufbau und vielfältige Kontakteinsätze bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

  • Produktliste Tüllengehäuse
    Tüllengehäuse

    Tüllengehäuse aus Kunststoff oder Aluminium-Druckguss zur platzsparenden Montage direkt auf der Gehäusewand.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Kabelverschraubungen, Adapterplatten, Schutzdeckel und Werkzeuge runden das modulare Steckverbinderprogramm ab.

Suchen in Modulare Rechtecksteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das modulare Steckverbindersystem PLUSCON device bietet Ihnen einen kompakten Anschluss für den Einsatz in Geräten, Klemmkästen und Schaltschränken. Unterschiedliche Gehäusevarianten, modulare Kontakteinsätze sowie Kontaktträger für Crimpkontakte ermöglichen flexible Anschlussoptionen für Signale, Daten und Leistung – auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität durch beliebig kombinierbare Kontakteinsätze
  • Geeignet für raue Umgebungsbedingungen dank hoher Schutzart bis IP69K
  • Hohe Störsicherheit durch speziell angepasste Gehäusesysteme für alle Steckgesichter

Tüllengehäuse

Tüllengehäuse  

Tüllengehäuse

Tüllengehäuse stehen in Kunststoff oder Aluminiumdruckguss zur Verfügung. Mit zwei Verriegelungsschrauben werden die Gehäuse platzsparend, leicht zugänglich und dicht direkt auf der Gehäusewand montiert.

  • Ausführungen nach Schutzart IP65/67/68/69K
  • Mit Zylinder- oder Rändelkopf-Verriegelung
  • Sonderbauformen mit Innen-Sechskantkopf sowie für  den Flachkabelanschluss
  • Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit zwei Kabeleingängen verfügbar

Kontakteinsätze und Kontakte

Kontakteinsätze und Kontakte  

Kontakteinsätze und Kontakte

Dank modularer Kontakteinsätze können Sie Signale, Daten und Leistung in individuellen Kombinationen in einem Steckverbinder übertragen. Das Kontaktsystem basiert auf der bewährten Phoenix Contact-Anschlusstechnik und gewährleistet so höchsten Komfort.

  • Einsatzsets für 4 bis 40 Pole
  • Für Leiterquerschnitte von 1,5 mm2, 4 mm2 und 16 mm2
  • Module für die LWL-Verkabelung
  • Kontaktträger für CrimpKontakte

 

Anbau- und Kupplungsgehäuse

Anbau- und Kupplungsgehäuse  

Anbau- und Kupplungsgehäuse

Mit unseren Anbau- und Kupplungsgehäusen aus Zinkdruckguss realisieren Sie steckbare Verbindungen direkt auf der Gerätewand oder fliegende Verbindungen zum Rangieren im Feld.

  • Anbaugehäuse mit offenem Boden
  • Sockelgehäuse mit Befestigungslöchern
  • Kupplungsgehäuse mit geschlossenem Boden
  • Anbaurahmen und Kontakteinsatzmodule

 

Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss

Hybrid-Steckverbinder für den Motoranschluss  

Hybrid-Steckverbinder für den Motoranschluss

Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss vereinen Signale und Leistung in einem Gehäuse.

  • Schneller Motoranschluss dank Push-in-Federanschluss
  • Hohe Flexibilität dank integrierter Signale- und Leistungsanschlüsse in einem Steckverbinder
  • Kein Öffnen des Motors erforderlich dank steckbarer Stern-Dreieck-Brücke
  • Bügelverriegelung zum sicheren Anschluss

Zubehör

Zubehör  

Zubehör

Kabelverschraubungen, Adapterplatten, Schutzdeckel und Werkzeuge runden das modulare Steckverbinderprogramm ab. Voll- und Halbverschraubungen decken einen großen Einsatzbereich in Maschinenbau, Elektrotechnik oder MSR-Technik ab.

  • Kunststoff-, Metall- und EMV-Verschraubungen
  • Adapterplatten für modulare Kontakteinsätze
  • Schutzdeckel für Anbau- und Tüllengehäuse
  • Wellrohre und -verschraubungen in Pg16/21/29 oder M40

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Modulares Rechtecksteckverbinder-System

Kombiniert Power-Kontakteinsätze mit Kontakteinsätzen zur Datenübertragung.

Weitere Informationen