Strangprofilgehäuse UM-PRO

Strangprofilgehäuse UM-PRO

Schnell, kompakt und hitzebeständig

Auch für Temperaturen oberhalb des Siedepunkts geeignet: Strangprofilgehäuse UM-PRO mit erhöhter Temperaturbeständigkeit.

Zurück zu Strangprofilgehäuse

Kategorien

Suchen in Strangprofilgehäuse UM-PRO

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Moderne Industrieelektronik wird zunehmend kompakt, dezentral und prozessnah. Flexible Aufbaugehäuse wie das UM-PRO überzeugen durch ihre Features mit Zeit- und Platzersparnis

Ihre Vorteile:

  • Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
  • Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
  • Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
  • Einfachste Gerätemontage: mittels Snap-Mount-Prinzip die Seitenteile werkzeuglos anstecken
  • Flexibel in der Konzeption durch frei positionierbare Abdeckhaube

Hohe Hitzebeständigkeit

Setzen Sie Ihre Geräte auch bei hohen Temperaturen ein. Wärmeunempfindliches Polyamid ermöglicht eine UL-Zulassung Ihres Geräts und Hitzebeständigkeit bis 100 °C.

Schnell montiert

Blitzschnell montiert  

Snap-Mount-Prinzip

Mit dem Snap-Mount-Prinzip rasten Sie Ihre Seitenteile einfach ein und sparen so Montagezeit. Schrauben sind nicht erforderlich.

Optimal positionieren

Bestückte Leiterplatte  

Bestückte Leiterplatte

Bestücken Sie Ihre Leiterplatte bis zum Rand – so nutzen Sie Ihren Platz bestmöglich aus.

Sicher abdecken

Abdeckhauben  

Frei positionierbare Abdeckhauben

Gestalten Sie Ihr Gehäuse zugeschnitten auf das Gerät mit frei positionierbaren Abdeckhauben.

  • Frei positionierbare Hauben
  • Verschiedene Geometrien verfügbar
  • Optionale Integrationsmöglichkeit von Leiterplatten in Abdeckungen mittels Führungen

Module schnell verbinden

Bus-Querverbinder  

Bus-Querkontakte

Erleichtern Sie Ihre Gerätekommunikation mit den optionalen Bus-Querverbindern. Verbinden Sie sicher und schnell mehrere Module miteinander.

  • Querverbinder mit 12 Polen im Raster 3,81 mm  
  • Belastbar mit einer Stromstärke bis zu 8 A und 160 V

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


UM-PRO und UM-BASIC

Flexible Profil-Gehäusesysteme für großaufbauende Elektronik-Komponenten.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen