Ladestecksysteme

Ladestecksysteme

Wegweisend in der E‑Mobility

Gestalten Sie den Wandel der modernen Fortbewegung aktiv mit.

Zurück zu Ladetechnik für Elektromobilität

Kategorien

  • AC-Infrastruktur-Ladedosen
    AC-Infrastruktur-Ladedosen

    Infrastruktur-Ladedosen mit Klappdeckel und Anbaurahmen für einen individuellen Aufbau Ihrer Ladeinfrastruktur.

  • AC-Ladekabel
    AC-Ladekabel

    Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker für alle weltweit standardisierten AC-Ladeschnittstellen.

  • DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    Fahrzeug-Ladestecker für das schnelle Laden mit Gleichstrom nach Typ 1, Typ 2 und GB/T Standard.

Suchen in Ladestecksysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ladestecksysteme von Phoenix Contact setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Ob Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom – die AC- und DC-Ladestecksysteme von Phoenix Contact sind sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich.

Ihre Vorteile

  • Sichere Anwendung durch normkonforme Ladetechnik für Typ 1, Typ 2 und GB/T
  • Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
  • Produktion nach ISO/TS 16949
  • Durchgängiges Design aller Phoenix Contact Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker
  • Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
  • Sicheres Laden durch Temperaturüberwachung und innovative Verriegelungsmechanismen

AC-Infrastruktur-Ladedosen

Infrastruktur-Ladedose mit Aktuator, Schutzdeckel und Anbaurahmen  

Infrastruktur-Ladedose Typ 2 mit Schutzdeckel

Bei Phoenix Contact finden Sie Infrastruktur-Ladedosen nach Typ 2- und GB/T-Standard für das ein- und dreiphasige Laden (der Typ 1-Standard sieht keine Infrastruktur-Ladedosen vor). Die Infrastruktur-Ladedosen können in Wallboxen oder Ladesäulen eingesetzt werden. Weiteres Zubehör wie Schutzdeckel und Anbaurahmen komplettieren das Portfolio.

  • Typ 2 bis 32 A / 480 V AC
  • GB/T bis 32 A / 440 V AC
  • Vorder- oder Rückwandmontage
  • Entwässerungssystem

AC-Ladekabel

AC-Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard  

AC-Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard

Ob AC-Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende für das Anbringen an eine Ladestation oder mobile Ladekabel mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker für den Kofferraum – auch für das konventionelle Laden mit Wechselstrom bietet Phoenix Contact alle Schnittstellen für alle länderspezifischen Standards:

  • Typ 1 bis zu 32 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • Typ 2 bis zu 32 A / 480 V AC (metrisch)
  • GB/T bis zu 32A / 440 V AC (metrisch)

DC-Ladekabel

DC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard  

DC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard

Phoenix Contact bietet alle normkonformen Fahrzeug-Ladestecker für das weltweite Schnellladen mit bis zu 250 A Gleichstrom. Ladevorgänge sind innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen.
Die HPC-Ladetechnik (High Power Charging) mit integriertem Kühlsystem und bis zu 500 A stellt die nächste Ausbaustufe dar. Sie ermöglicht es Ladezeiten weiter zu minimieren.
Profitieren Sie von einem vollständigen Produktprogramm – vom Typ 1 (USA) über Typ 2 (Europa) und GB/T-Standard (China):

  • CCS Typ 1 bis 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS Typ 2 bis 200 A / 1000 V DC (metrisch)
  • GB/T bis 250A / 750 V DC (metrisch)

AC-Ladetechnik-Sets

AC-Ladetechnik Set  

Basiskomponenten aus dem AC-Ladetechnik-Set HOME (Einsteigerpaket)

Mit den AC-Ladetechnik-Sets können Ladestationen einfach und eigenhändig aufgebaut werden. Die Sets enthalten eine Zusammenstellung aller erforderlichen Basiskomponenten zum Aufbau privater oder gewerblicher Ladepunkte. Dank der geprüften Verdrahtungspläne entfällt ein zusätzlicher Entwicklungsaufwand.

Zubehör für Ladestecksysteme

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen, Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker und Verriegelungsaktuatoren  

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen, Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker und Testadapter

Ergänzend zu den Ladestecksystemen von Phoenix Contact steht eine Auswahl verschiedener Zubehörteile und Ersatzmaterialien zur Verfügung. Sie bieten nützliche Erweiterungen und Tests der Funktionen von Ladestecksystemen, wie z. B. ein erweiterter Schutz vor Umwelteinflüssen.

  • Fahrzeug-Ladestecker-Halterungen (Parkpositionen)
  • Schutzdeckel
  • Testadapter für entwicklungsbegleitende Tests der Ladestation
  • Anbau- und Befestigungsrahmen
  • Verriegelungsaktuatoren

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Combined Charging System (CCS) Typ 2

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.


AC- und DC-Ladestecksystem GB Standard

Laden am Wechselstromnetz oder schnelles Laden mit Gleichstrom.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen