Zurück zur Übersicht

PoE-Splitter

Power over Ethernet Splitter FL PD 1001

Binden​ Sie ​Endgeräte​ ohne ​PoE-Schnittstelle​ wie WLAN- oder Bluetooth-Access-Points, ​Steuerungen​ und I/O-Stationen mit dem ​PoE-Splitter​ FL PD 1001 einfach an eine ​PoE-Schnittstelle​ ​an​. Der Splitter trennt Daten und Energie vor Ort. Somit ermöglicht er auch für nicht PoE-fähige ​Geräte​ eine einfache und kostengünstige Installation in entfernten Stationen.

Kompaktes und robustes Design

Unterseite des PoE-Splitters mit RJ45-Port  

Nach oben/unten abgehende Ports ermöglichen den Einsatz in flachen Schaltkästen

Der​ Power-over-Ethernet-Splitter FL PD 1001T GT eignet sich dank ​Metallgehäuse​ und erweitertem ​Temperaturbereich​ für den Einsatz in rauen Umgebungen und entfernten Stationen. Dank der schmalen ​Bauform​ und den ​Port-Abgangsrichtungen​ nach oben und unten ​kann​ er selbst in flachen Schaltkästen problemlos ​eingesetzt werden​.

Leistungsfähig und flexibel einsetzbar

PoE-Splitter mit Steuerung im Schaltkasten  

Der PoE-Splitter kann entlegene Ethernet-Endgeräte wie Steuerungen oder WLAN Access Points mit Spannung und Strom versorgen

Dank Unterstützung von Gigabit und ​Fast Ethernet​ wird der ​PoE-Splitter​ für beliebige ​Übertragungsgeschwindigkeiten​ eingesetzt. Darüber hinaus unterstützt der ​Switch​ sowohl ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af) als auch ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). Am Ausgang stehen 24 V DC und je nach Einspeisung bis zu 25 W Leistung zur Verfügung. Dies ermöglicht ​vielfältige​ Einsatzszenarien für unterschiedlichste ​Ethernet-Teilnehmer​. Die ​Ausgangsspannung​ und Leistung wird darüber hinaus per ​LED​ diagnostiziert.

Da der PoE-Splitter nicht in die ​Datenübertragung​ eingreift, ​kann​ er für alle Automatisierungsprotokolle ​genutzt werden​.

PoE-Splitter im Überblick

 PoE-Splitter PD 1000
Übertragungsgeschwindigkeit10/100/1000 MBit/s
Spannungsversorgungüber PoE/PoE+ (48 V DC)
Temperaturbereich-40 °C … +70 °C
SchutzartIP20
Ausgangsspannung24 V DC
Zulassungen-

Hier gelangen Sie zur Produktliste der PoE-Splitter.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen