Energieverteilungs-Board für Hybrid-Motorstarter

Energieverteilungs-Board für Hybrid-Motorstarter

CrossPowerSystem

Die Tragschiene mit eingebauter Energieverteilung.

Zurück zu Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Kategorien

Suchen in Energieverteilungs-Board

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit dem Energieverteilungs-Board können Sie nicht nur Motorstarter zuverlässig aufbauen, sondern auch modulare und funktionale Lösungen realisieren. Bei Bedarf kann ein einfacher Umbau oder eine Erweiterung erfolgen, die sich an neue Anforderungen anpasst.

Ihre Vorteile

  • Die separate 3-AC-Einspeisung pro Gerät entfällt – keine Phasendrehung möglich
  • Schnelles und fertiges Out-of-the-box System
  • Kompakter Aufbau im Vergleich zur klassischen Energieverteilung

Das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem

Vorteile auf einen Blick

Die CONTACTRON-Hybrid-Motorstarter-Technologie nimmt Ihnen schon bis zu 75 % der Last- und Verriegelungsverdrahtung ab. Und mit dem Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem sparen Sie zusätzlich die klassische Verdrahtung der Motorstarter mit drei Phasen.

Einfaches Handling für den zuverlässigen Betrieb

Stromversorgung TRIO CROSS POWER

Die Stromversorgung TRIO CROSS POWER für das Energieverteilungs-Board CrossPowerSystem eignet sich optimal für den Einsatz im Maschinenbau.

Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Mit dem Push-in-Anschluss lässt sich eine 24-V-DC-Steuerspannung schnell und einfach anschließen.

  • Schnelle Inbetriebnahme: werkzeuglose Montage und automatische Kontaktierung in nur einem Schritt
  • Push-in-Anschluss ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen von 24 V DC als Steuerspannung
  • Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit dem dynamischen Boost

Die perfekte Verbindung zweier Partner

Die Tragschiene mit eingebauter Energieverteilung

Zeit ist Geld - das gilt insbesondere beim Aufbau von Maschinen und Anlagen. Durch die Kombination aus Energieverteilung und Schaltgeräten ist die Montage jetzt noch schneller realisierbar. Der integrierte Verpolschutz verhindert zudem Fehler und sorgt für eine noch einfachere Inbetriebnahme.

CONTACTRON mit CrossPowerSystem

Produktübersicht

Reduzieren Sie jetzt den Verdrahtungsaufwand mit der neuen 5-A-Stromversorgung. Damit können alle Hybrid-Motorstarter auf dem Board versorgt werden.

Um zusätzlich motorrelevante Daten für die Anlagenüberwachung zu generieren, nutzen Sie neben dem klassischen Motorstarter einfach die vernetzbare Lösung über IO-Link.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen