Potenzialverteiler

Potenzialverteiler

Multifunktional

Universell einsetzbar – zum Verteilen von Betriebs- oder Steuerspannung.

Zurück zu Systemverkabelung für Steuerungen

Kategorien

Suchen in Potenzialverteiler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie müssen nicht lange suchen: Ob zur Verteilung der Betriebsspannung oder zur Aufteilung der Steuerspannung – Potenzialverteiler von Phoenix Contact sind ausgelegt bis 250 V/30 A und daher vielseitig einsetzbar. Sie wählen – je nach Anforderung – zwischen Schraub- und Push-in-Anschluss.

Ihre Vorteile

  • Umfassendes Sammeln von Signalen durch mehrere Potenzialebenen
  • Übersichtliche Aufteilung der Potenziale, da separate Einspeisung für große Leiterquerschnitte
  • Eindeutige Zuordnung der Anschlussklemmen dank fortlaufender Beschriftung
  • Potenzialverteiler sind Teil des COMPLETE line-Systems

Potenzialverteiler mit Stromversorgung

Potenzialverteiler mit Stromversorgung  

Steuer- oder Betriebsspannung effizient verteilen

Zur Aufteilung von Steuer- oder Betriebsspannung stehen eine Vielzahl von Potenzialverteilern bereit. Durch die unterschiedliche Anzahl an Potenzialebenen sowie Anschlussklemmen ist eine flexible Nutzung möglich.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Systemverkabelung für Steuerungen

Service