Steckbare Klemmen

Steckbare Klemmen

Steckbare Anschlusslösungen

Bauen Sie Schaltanlagen modular und zeitsparend auf – sowohl für Signal-, als auch für Leistungsverdrahtung.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Steckbare Klemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Vom Schaltschrank bis zur kompletten Anlage, steckbare Lösungen sind aus heutigen Applikationen nicht mehr wegzudenken. Mit steckbaren Klemmen von Phoenix Contact arbeiten Sie bei Montage und Inbetriebnahme besonders schnell und flexibel.

Ihre Vorteile

  • Freie Wahl der Anschlusstechnik durch einheitlich gestaltete COMBI Steckzone
  • Nennstrom von 41 A und eine Nennspannung von 1.000 V realisierbar durch leistungsstarken Steckkontakt
  • Hohe Sicherheit dank fingerberührsicherer Ausführung
  • Schutz gegen Fehlstecken – durch individuelle Kodiermöglichkeiten
  • Einfache Potenzialverteilung, da doppelter Funktionsschacht
  • Vibrationssicherheit: Verrastzubehör vorhanden
  • Volle Flexibilität durch selbst konfektionierbare Stecker

Modularer Anlagenaufbau mit steckbaren Reihenklemmen

Platz, Zeit und  Kosten sparende Schaltschrankeinspeisung mit steckbaren Reihenklemmen.  

Platz, Zeit und Kosten sparende Schaltschrankeinspeisung mit steckbaren Reihenklemmen.

Das Stecksystem COMBI bietet Ihnen eine unbegrenzte Flexibilität.

Von der Einspeisung des Schaltschranks zur Versorgung der Leistungs- und Steuerungskomponenten bis hin zu der schnellen Installation dezentraler Anlagenteile. Das Stecksystem COMBI sorgt stets für die perfekte Lösung.

Die Vorteile dieses Systems sind vielfaltig. Steckbare Komponenten innerhalb des Schaltschranks lassen sich schnell und einfach installieren aber auch deinstallieren. Steckbare Ringleitungen gewährleisten die sichere Spannungsversorgung von Schaltschrank zu Schaltschrank. Fliegende Kupplungen eignen sich nicht nur für die Verdrahtung in kleinsten Räumen. Mit ihnen lassen sich auch vorkonfektionierte Kabel problemlos verlängern.

Die flexiblen und umfangreichen Möglichkeiten der standardisierten Steckzone des Systems COMBI haben namhafte Unternehmen überzeugt. So setzt Rittal auf das System COMBI und hat die Steckzone in die neuen RILine 60 Geräteadapter integriert.

Stecker selbstkonfektionieren

Stecker selbstkonfektionieren  

Stecker selbstkonfektionieren

Die COMBI-Stecker und Kupplungen sind vorkonfektioniert bis 15-polig oder zum Selbstkonfektionieren erhältlich und können entsprechend der Applikation modular aufgebaut werden.

Mehrleiterklemme mit sechs Kontaktstellen

Mehrleiterklemme mit sechs Kontaktstellen  

Mehrleiterklemme mit sechs Kontaktstellen

Drei Push-in-Kontakte z.B für die interne Verdrahtung und die PIN Kontakte für die steckbare externe Verdrahtung. So lassen sich für eine schnelle Inbetriebnahme modulare Anlagenkonzepte oder im Servicefall ein schneller Austausch von Anlagenteilen realisieren.

Durch die hohe Anzahl an Kontaktstellen eignen sich die Klemmen optimal als kompakte steckbare Rangierverteiler. Die großflächige Beschriftungsmöglichkeit und konturgleiche Beschriftungsträger mit Endhalterfunktion sorgen dabei für eine übersichtliche Matrixbeschriftung.

Steckbare Reihenklemmen für 600 V UL

Steckbare Reihenklemmen für 600 V UL  

Steckbare Reihenklemmen für 600 V UL

Für Anwendungen bis 600 V gemäß UL stehen Stecker und steckbare Reihenklemmen zur Verfügung.

Platzsparende Vierstockklemme

Platzsparende Vierstockklemme  

Platzsparende Vierstockklemme

Mit den Vierstockklemmen PT 2,5-4L rangieren Sie Signale in Ihren Steuerungen und Anlagenteilen auf engstem Raum. Aufgrund der verschiedenen Brückungsmöglichkeiten innerhalb der Klemmenleiste sowie der Rangiermöglichkeiten innerhalb der frei konfektionierbaren, 4-poligen Stecker lassen sich mit diesem Klemmensystem enorm kompakte, dreidimensionale Signalverteiler aufbauen.

Rationelle Schaltschrankdurchführung mit System

Rationelle Schaltschrankdurchführung mit System  

Rationelle Schaltschrankdurchführung mit System

Das Kabeleinführungssystem CES ermöglicht Ihnen, auf kleiner Grundfläche eine Vielzahl vorkonfektionierter Leiter, Kabel und Schutzschläuche wasser- und staubgeschützt in Schaltschränke, Verteilerkästen oder Geräte einzuführen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen