Planung und Projektierung

Planung und Projektierung

Nützliche Tools

Überlassen Sie bei Ihrer Automatisierung nichts dem Zufall: Wir haben für Ihre Projektierung die adäquaten Software-Werkzeuge.

Zurück zu Software

Kategorien

Suchen in Planung und Projektierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Welche Komponenten sind für Ihre Aufgabenstellung passend? Wie können Sie ausgewählte Komponenten für Ihre Applikation zusammenfügen und installieren? – Lassen Sie sich unterstützen bei Planung und Projektierung: Neben technischen Komponenten halten wir für Sie auch zwei aufeinander abgestimmte Software-Werkzeuge bereit.

Ihre Vorteile

  • Einfach handhaben: I/O-Stationen über Project+ nach Projektierungsregeln aufbauen, ohne spezifisches Produktwissen
  • Umfassend gestalten – komplette Tragschienen-Installationen direkt in CLIP PROJECT planen und konfektionieren
  • Weitergabe der projektierten Stationen von Project+ an andere Werkzeuge durch Import-Export-Funktionen
  • Komfortabel, da beide Projektierungs-Tools bei direktem Download kostenfrei und in vielen Sprachen verfügbar sind

Projektierungsassistent für I/O-Stationen

Project+  

Von Prozesssignalen bis zur fertigen I/O-Station

Bei Projektierung der elektrotechnischen Ausrüstung einer Automatisierung ist Project+ der Experte an Ihrer Seite.

Ohne Einarbeitung bauen Sie mit Project+ nach Ihren Vorgaben sehr schnell eine funktionsfähige Station auf. Zudem können Sie Informationen für die nächsten Schritte im Automatisierungsprozess generieren.

Der Ablauf: Sie geben die in Ihrer Applikation zur Anbindung der Sensoren und Aktoren benötigten I/O-Signale ein. Daraufhin ermittelt Project+ die optimale Produktauswahl aus dem Inline- und Fieldline-Programm von Phoenix Contact – und fügt die ausgewählten Geräte nach den Projektierungsregeln zu einer Station zusammen. Sie erhalten direkt den grafischen Aufbauplan und eine Stückliste mit Artikelbeschreibungen.

Ihre Vorteile

  • Erhebliche Vereinfachung der Projektierung durch automatisierten Aufbau der I/O-Stationen
  • Projektreport mit Stücklisten, Artikelbeschreibungen und grafischem Aufbauplan
  • Möglichkeit zum Datenexport in CLIP PROJECT, PC WORX, Excel, Word

 

Planungssoftware – CLIP PROJECT

CLIP PROJECT  

CLIP PROJECT

Die Planungssoftware CLIP PROJECT besteht aus zwei Teilen: CLIP PROJECT Planning zur Projektierung und CLIP PROJECT Marking zum Beschriften von Markierungen.

Projektieren

CLIP PROJECT Planning ermöglicht es Ihnen, fehlerfreie Klemmenleisten schnell und komfortabel zu projektieren. Dabei ergibt das perfekte Zusammenspiel mit CAE-Systemen eine durchgängige Prozesskette.

Beschriften von Markierungen

Mit CLIP PROJECT Marking erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungen – auch bei unterschiedlichen Markierungsmaterialien. Durch ein Online-Update der Materialdaten sind Sie immer auf dem Laufenden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen