Photovoltaik-Parkmanagement

Photovoltaik-Parkmanagement

Daten sammeln

Der Betrieb großer PV-Anlagen erfordert eine ständige Überwachung und Kontrolle auf Segmentebene.

Zurück zu Überwachung und Diagnose

Kategorien

Suchen in Photovoltaik-Parkmanagement

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für eine ertragreiche Energiegewinnung durch Sonnenkraft bieten wir Ihnen begeisternde Lösungen aus einer Hand. Mit zuverlässigen Monitoring-Produkten sind Sie über den Zustand Ihrer Photovoltaikanlage stets informiert und können umgehend reagieren, um maximale Erträge zu erzielen.

Ihre Vorteile

  • Photovoltaikmodule vor Blitz- und Überspannungsschäden schützen und Erträge steigern mit kompakten, maßgeschneiderten Geräteanschlusskästen
  • Sonnenstrom effizient nutzen dank Systemen zur Überwachung einzelner Strings
  • Dank automatischen Erkennungsmodus werden alle Systeme im PV-Park einfach per Plug-and-Play angebunden
  • Stabile Stromnetze dank unseres nach VDE-AR-N 4110/-20 zertifizierten Einspeisereglers

Generatoranschlusskasten

GAK mit  String-Sicherung  außerhalb des  Schaltkastens  

Der GAK mit externer String-Sicherung überzeugt durch seine kompakte Bauform

Als Planer und Errichter von Photovoltaikanlagen möchten Sie maximale Erträge mit Ihrer Anlage erreichen. Die Generatoranschlusskästen (GAKs) von Phoenix Contact vereinen wichtige Funktionen zur Steigerung der Anlagenleistung in einem kompakten, platzsparenden Gehäuse.

Die Kästen sammeln und verteilen String-Ströme, schützen einzelne Module vor Blitz- und Überspannungsschäden und überwachen die Anlagenleistung. Je nach Anforderung können Sie zwischen dem GAK mit Standard-String-Sicherung und dem besonders kompakten GAK mit String-Sicherung außerhalb des Schaltkastens wählen.

String-Überwachung

Solarcheck zur String-Überwachung  

SOLARCHECK informiert Sie zuverlässig über die Leistung Ihrer Photovoltaikanlage

Photovoltaikanlagen sollen in möglichst kurzer Zeit maximale Energieerträge aus solarem Strom erzielen. Daher gilt es, selbst auf Ausfälle einzelner Strings unmittelbar zu reagieren. Mit dem Überwachungssystem für String-Ströme von Phoenix Contact reagieren Sie sofort auf Störungen und Leistungsverluste.

Das System besteht aus einem Kommunikationsmodul und verschiedenen Messmodulen, mit denen Sie die Ströme und Spannungen Ihrer Anlage sicher überwachen.

Wechselrichterkommunikation

Wechselrichterkommunikation  

Ihre Software-Bibliothek für Photovoltaikprojekte

SOLARWORX beinhaltet Software-Bibliotheken für PC WORX, die speziell für die Umsetzung von Photovoltaikprojekten geeignet sind.

Diese Bibliotheken bieten u. a. fertige Treiberbausteinen für die Kommunikation mit allen gängigen Wechselrichtermodellen. Damit der Engineering-Aufwand bei der Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen weiterhin gering bleibt, entwickeln wir stetig neue Treiber und Funktionsbausteine für die Anbindung von Umweltsensoren sowie zur Nachführung von Photovoltaik-Trackern.

 

Datenlogger

Datenlogger  

Der Datenlogger zeichnet alle relevanten Daten auf

Der Betrieb großer Photovoltaikanlagen erfordert eine ständige Überwachung. Unser Datenlogger zeichnet alle relevanten Daten zu den Umgebungsbedingungen, zum Zustand der PV-Strings und des Wechselrichters auf.

Einspeiseregelung

Einspeiseregelung  

Unser EZA-Regler ist nach VDE-AR-N-4110/20 zertifiziert

Der Regler erfasst die Parameter am Netzanschluss. Mit den Netzbetreibervorgaben werden die Stellgrößen errechnet und an die Wechselrichter übertragen. Durch diesen Regelkreis erfüllt das PV-Kraftwerk die netzstützenden Funktionen zum Anschluss an die Mittel- oder Hochspannung.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1