Photovoltaik-Steckverbinder

Photovoltaik-Steckverbinder

Zukunftssichere Anschlusstechnik

Verdrahten Sie PV-Module und Wechselrichter schnell und einfach vor Ort – ohne Spezialwerkzeug.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

  • AC-Anschlusstechnik
    AC-Anschlusstechnik

    Das kompakte AC-Anschlusssystem für Modulwechselrichter von Phoenix Contact.

  • DC-Anschlusstechnik
    DC-Anschlusstechnik

    Wanddurchführungen, Steckverbinder und umfangreiches Zubehör – innovative DC-Anschlusstechnik aus einer Hand.

Suchen in Photovoltaik-Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Speziell für die Verkabelung von Photovoltaikanlagen hat Phoenix Contact feldkonfektionierbare Steckverbinder entwickelt. Ob AC oder DC, rund oder rechteckig – die Steckverbinder decken ein breites Anforderungsspektrum ab. Gerätesteckverbinder, Leiterplatten-Anschlusstechnik und Zubehör runden das umfassende Portfolio ab.

Ihre Vorteile

  • Schneller und einfacher Leiteranschluss vor Ort dank innovativer Schnellanschlusstechnik
  • Einfache Verkabelung: Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Dauerhaft zuverlässige Verbindung durch TÜV-geprüfte Komponenten
  • Hohe Flexibilität dank Anschlusslösungen für unterschiedliche Kabelquerschnitte
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen dank durchgängiger Anschlusslösungen

AC-Anschlusstechnik

AC-Anschlusstechnik  

AC-Anschlusstechnik

Für die wechselstromseitige Installation von Photovoltaiksystemen bietet Phoenix Contact ein breites Anschlussprogramm in jede Leistungsklasse. Das Portfolio umfasst ein besonders kompaktes Anschlusssystem. Das sind runde und eckige Steckverbinder für 1- und 3-phasige Geräte sowie Durchführungsklemmen und passendes Zubehör.

  • Stromstärken bis 309 A
  • Querschnitte von 0,2 mm² bis 150 mm²
  • Spannungen bis 600 V UL / 1000 V

DC-Anschlusstechnik

DC-Anschlusstechnik  

DC-Anschlusstechnik

Wanddurchführungen, Steckverbinder und umfangreiches Zubehör: Mit dem Produktprogramm von Phoenix Contact erhalten Sie innovative Anschlusstechnik aus einer Hand. Neben konfektionierbaren Schnellanschlusssteckern für Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm² umfasst das Programm ein Miniaturstecksystem für die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV).

  • Ströme bis 65 A
  • Spannungen bis 1500 V
  • Leiterquerschnitte von 2,5 mm² bis 16 mm²

Schnell verkabeln: Vom PV-Modul bis zur Einspeisung

Anschlusstechnik für die Photovoltaik  

Einzigartig – das SUNCLIX-Anschlusssystem für die Photovoltaik

Sie suchen nach einer innovativen und zuverlässigen Anschlusstechnik zur Verkabelung von PV-Modulen, Generatoranschlusskästen oder Wechselrichtern?

Von Anschlussdosen für PV-Module über AC- und DC-Steckverbinder für die Feldverkabelung bis hin zum Geräteanschluss für Signale, Daten und Leistung – bei uns finden Sie die passende Anschlusslösung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads