Photovoltaikkabel

Photovoltaikkabel

Langlebig und sicher

Nutzen Sie TÜV-zertifizierte Kabel für die sichere Verkabelung Ihrer Photovoltaikanlage.

Zurück zu Kabel und Leitungen

Kategorien

Suchen in Photovoltaikkabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Temperaturbeständig und UV-resistent – mit Photovoltaikkabeln von Phoenix Contact erfüllen Sie alle spezifischen Anforderungen der Branche. Unser Programm umfasst DC-Leitungen als Meterware sowie Werkzeug und Zubehör für die sichere Verdrahtung Ihrer Photovoltaikanlage.

Ihre Vorteile

  • Vielfalt und Flexibilität dank verschiedener Leitungsquerschnitte von 2,5 bis 10 mm²
  • Langlebig, da UV-, temperatur- und witterungsbeständig
  • Zukunftsorientierte und sichere Verkabelung durch hohen Spannungsbereich bis 1.500 V
  • Schnelle und einfache Verkabelung mit konfektionierten Leitungen in unterschiedlichen Leitungslängen

Meterware

Meterware  

Meterware

Phoenix Contact bietet einpolige Photovoltaikleitungen für Leiterquerschnitte von 2,5, 4, 6 und 10 mm² in Kabellängen von 100, 500 und 1.000 Metern.

  • Leitungstyp PE-X schwarz

Werkzeug und Zubehör

Werkzeug und Zubehör  

Werkzeug und Zubehör

Das DC-Anschlusstechnikprogramm wird abgerundet durch Werkzeuge für die einfache Feldmontage sowie Prüfstecker, Blindstopfen, Schutzkappen und Befestigungsmuttern.

  • Schneidwerkzeug
  • Abisolierwerkzeug
  • Y-Verteiler
  • IP68-Schutzkappen

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1