Optische Elemente

Große Signalvielfalt

Große Signalvielfalt

Verschiedene Farben, verschiedene Signalarten – auf jeden Fall das passende Signal für Ihre Anwendung.

Zurück zu Signalsäulen

Kategorien

Suchen in Optische Elemente

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie suchen die passende optische Signalisierung für die Statusanzeige an Maschinen oder Anlagen? Phoenix Contact bietet Ihnen fünf verschiedene Farben mit bis zu fünf verschiedenen Signalarten je Farbe – bis zu 1.200 Kombinationen.

Ihre Vorteile

  • Jede Signalisierungsaufgabe wird durch große Signalvielfalt gelöst
  • Beliebige Reihenfolge der optischen Elemente dank modularem Aufbau
  • Lange Lebensdauer dank LED-Elementen mit geringem Stromverbrauch

Lange Lebensdauer dank LED-Technik

Optische Elemente von Phoenix Contact arbeiten mit zukunftsweisender LED-Technik.

  • Lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
  • Geringer Energiebedarf
  • Resistent gegen Erschütterungen und Vibrationen

Unübersehbar – dank Zufallsblitzlicht

Besondere Situationen brauchen besondere Signale. In vielen Anwendungen dürfen Lichtsignale auf keinen Fall übersehen werden. LED-Elemente mit Zufallsblitzlicht sind dafür die unübersehbare und richtige Lösung.

  • Unregelmäßige Lichtimpulse
  • Hohe Wahrnehmung auch aus dem Augenwinkel
  • Kein Gewöhnungseffekt, da zufällige Lichtsignale

Sieben Signale in einem Element

Sollte Ihnen mal weniger Platz zur Verfügung stehen, bilden Sie mit nur einem Mehrfarbenelement bis zu sieben verschiedene Maschinenzustände ab. Das Mehrfarbendauerlicht leuchtet je nach Bedarf rot, grün, gelb, blau, weiß, violett und türkis.

  • Geringerer Platzbedarf
  • Geringere Lagerhaltungskosten
  • Einsparung eines digitalen Ausgangs zur Ansteuerung einer Ampelsäule
  • Keine Nachrüstung von optischen Elementen bei der Ergänzung von Signalfarben notwendig

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen