Multifunktionale Gehäuse

Multifunktionale Gehäuse

Komfortabel anschließen und Platz sparen

Minimaler Verdrahtungsaufwand mit vorkonfektionierter Frontanschlusstechnik und Tragschienen-Verbinder

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

Suchen in Multifunktionale Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Elektronikgehäusen ME-PLC und ME-IO erhalten Sie ein multifunktionales Gehäusesystem. Entwickeln Sie mit diesen Gehäusen neue Gerätekonzepte.

Ihre Vorteile:

  • Flexibilität bei der Auswahl der Anschlusstechnik
  • Zeitsparende und komfortable Verdrahtung durch die Anschlüsse im Frontbereich
  • Einfacher Aufbau modularer Gerätesysteme durch den Tragschienen-Busverbinder
  • Viel Platz für Ihre Elektronik auf der Leiterplatte
  • Hohe Verfügbarkeit durch besonders sicheren Halt auf der Tragschiene

Serie ME-IO

Housing system ME-IO  

Multifunktionale Gehäuse ME-IO

Das Gehäusesystem ME-IO ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen ein geringer Einbauraum zur Verfügung steht. Die Push-in-Frontanschlusstechnik und die kompakte Bauform ermöglichen die Realisierung von kleinen Geräten mit bis zu 36 Polen.

  • Minimale Baubreite von nur 18,8 mm
  • Push-in-Anschlusstechnik mit bis zu 36 Polen im Frontbereich des Gehäuses
  • Gebrückte Stecker als TWIN-Anschluss ersetzen TWIN-Aderendhülsen
  • Vielfältige Kombinationen aus Gehäuseabdeckungen und Steckern im Frontbereich möglich

Serie ME-PLC

Housing system ME-PLC  

Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Das Gehäusesystem ME-PLC ist ideal für Anwendungen mit großem Einbauraumbedarf und frontseitig angeordneter Anschlusstechnik. In Verbindung mit einer großen Leiterplatten-Bestückungsfläche und Tragschienen-Busverbindern bietet dieses Gehäusesystem eine hohe Funktionalität für unterschiedlichste Anwendungen.

  • Großzügig dimensionierte Gehäuseabmessungen
  • Tragschienen-Busverbinder für individuelle Leiterplattenlayouts
  • Leiterplatten-Anschlusstechnik im Frontbereich positionierbar
  • Steckbare oder fest verlötete Anschlusstechnik verwendbar

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Multifunktionale Elektronikgehäuse für komplexe Steuerungen.


Kompaktes Gehäusesystem

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten an der Gehäusefront.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen