Erkennen Sie alle kritischen Lastzustände und messen Sie präzise die Energie von Motoren und Maschinen.
Schützen Sie Ihre Motoren und Anlagen: Der Motormanager von Phoenix Contact vereint Über- und Unterlasterkennung in einem Gerät. Im Notfall schützt er den Motor und schaltet den Antrieb ab.
Überwachen Sie Ihre Motoren und Maschinen: Elektronisches Maschinenmanagement vereint präzise Energiemessung mit der Anzeige und Überwachung wichtiger Parameter von Motoren, Maschinen oder anderen 3-Phasen-Verbrauchern.
Behalten Sie Prozessdaten immer im Blick: z. B. elektrische Größen (U, I, P, cos phi, S, B), Betriebsstunden und Schaltspiele.
Motormanager von Phoenix Contact überwachen Motoren auf Über- und Unterlast, Funktion, Verschmutzung und Verschleiß. So schützen Sie zum Beispiel dauerhaft Pumpen, Stellantriebe, Lüfter, Förderbänder und Werkzeugmaschinen.
Einfache Parametrierung
Die Parametrierung erfolgt durch das FDT/DTM Konzept mit der IFS-Conf-Software von Phoenix Contact.
Dank der Kombination aus elektronischem Maschinenmanager und externem Stromwandler überwachen Sie Motoren, Maschinen und 3-Phasen-Verbraucher wirtschaftlich. Zwei Varianten mit den Strombereichen bis 90 A sowie 160 A stehen Ihnen zur Verfügung.
Einfache und durchgängige Kommunikation
Vernetzen Sie den Maschinenmanager via Gateway an alle gängigen Feldbussysteme (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Durgängige Kommunikation für Industrie 4.0, dank der optionalen Datenübertragung via OPC UA.
"$pageName" auf