Auf engstem Raum komfortabel verdrahten und variabel montieren, mit den Klemmen im Miniaturformat.
Die Miniklemmen und Microklemmen mit Push-in-Anschlusstechnik tragen der zunehmenden Miniaturisierung im Maschinen-, Schaltanlagen- und Schaltschrankbau Rechnung. Trotz ihrer geringen Größe nutzen die Klemmen die Vorteile des CLIPLINE complete-Systems, das standardisierte Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör.
Die Miniklemmen MPT für die kleine Tragschiene NS 15 bieten Ihnen umfangreiche Vorteile:
Anschlussvermögen:
MPT 1,5/S… 0,14 mm² bis 1,5 mm²
MPT 2,5… 0,14 mm² bis 4 mm²
Die Miniklemmen nutzen die „kleine“ Tragschiene und besitzen eine Baubreite von nur 3,5 mm. Mit ihren kompakten Abmessungen eignen sie sich ideal für die Montage in kleinen Schalt- oder Anschlusskästen z. B. für den Motoranschluss.
Jede Klemme ist zusätzlich zu dem universellen Funktionsschacht mit einer Prüföffnung ausgestattet. Das erlaubt den Einsatz von standardisiertem Prüfzubehör unabhängig von Brückungsanforderungen.
Die Reihenklemmen der Baureihe MPT besitzen zwei flache, äußere Beschriftungsnuten zur Aufnahme von flachem Markierungsmaterial wie z. B.: UC-TMF. Eine weitere mittlere Beschriftungsnut überdeckt den Funktionsschacht, dieser bleibt jedoch für den Einsatz von Standardsteckbrücken verwendbar.
Mit den Miniaturklemmen MP sind Sie flexibel bei der Montage:
Die Klemmen zeichnen sich aus durch:
Je nach Platzverhältnissen und Einsatzgebiet können Sie Varianten mit unterschiedlichen Montagemöglichkeiten wählen.
Potenziale verteilen Sie kompakt mit den Potenzialverteilervarianten. Diese sind in unterschiedlichen Polzahlen erhältlich.
"$pageName" auf