Lichtsteuersystem

Lichtsteuersystem

Flexibel und individuell

Mit dem Lichtsteuersystem können Sie energieeffiziente Beleuchtungskonzepte für die Industrie schnell und einfach umsetzen.

Zurück zu Beleuchtung und Signalisierung

Kategorien

  • Produktliste Lichtverteilerschränke
    Lichtverteilerschränke von Phoenix Contact

    Die Lichtverteilerschränke von Phoenix Contact ermöglichen eine flexible und einfache Steuerung der lichttechnischen Einrichtung in Industriehallen, Bürogebäuden und Außenbereichen.

Suchen in Lichtsteuersystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Damit Licht in Büro und Fertigung für die nötige Sicherheit, Konzentration und Atmosphäre sorgen kann, ist eine individuelle Anpassung und intelligente Steuerung der Beleuchtung sinnvoll. Phoenix Contact bietet verschiedene Lichtverteilerschränke an – installationsfertig aufgebaut und einfach zu bedienen.

Ihre Vorteile

  • Effizienzsteigerung durch bedarfsorientierte Beleuchtung
  • Flexible und schnelle Organisation der Beleuchtung per Webbrowser
  • Geringer Planungsaufwand durch montagefertige, vorverdrahtete Schaltschränke
  • Kurze Inbetriebnahme durch einfache Funktionsdefinition
  • Fernparametrierung und -diagnose der Beleuchtung

Lichtverteilerschränke installationsfertig aufgebaut

Lichtverteilerschrank von Phoenix Contact  

Installationsfertige Lichtverteilerschränke

Lichtverteilerschränke von Phoenix Contact werden installationsfertig aufgebaut und sind sofort anschließbar. Per Webbrowser werden alle gewünschten Funktionen definiert. Über das Ethernet-Netzwerk kann das System in das jeweilige Leitsystem sowie in Energiemanagementysteme eingebunden werden.

Die Lichtverteilerschränke gibt es in Varianten für Industriehallen, Bürogebäude, Außenbereiche und Notbeleuchtung. Sie lassen sich sowohl einzeln betreiben als auch in größerer Anzahl kombinieren, ohne dass dadurch höhere Projektierungsaufwände entstehen.

Einfach vernetzen und einstellen

Vernetzte Lichtsteuerung  

Einfach aufstellen und anschließen

Sie können die Lichtverteilerschränke einfach vernetzen und durch Vererbung der Parameter schnell einstellen. So realisieren Sie übergreifende Lichtgruppenfunktionen, die mehrere Lichtverteilerschränke im Verbund agieren lassen.

Anzuschließen sind lediglich die Einspeisung des Schranks, die Leuchten oder Lichtbänder, gegebenenfalls DALI, die Eingangssignale konventioneller Taster oder Bewegungsmelder, eventuelle Lichtsensoren und das Ethernet-Netzwerk.

Light Control – von Standard bis individuell

Sie haben besondere Anforderungen an die Größe und Art der Lichtverteilerschränke? Nutzen Sie unsere Komponenten und entwickeln Sie Ihren eigenen Lichtverteilerschrank ganz nach Ihren Vorstellungen. Dabei sind kleine Lösungen mit wenigen Funktionen ebenso möglich wie größere Strukturen für mehr Abgangsleistung.

Gemeinsam mit Ihnen konzipieren wir eine individuelle Lösung, maßgeschneidert für Ihren Anwendungsfall. Wenn Sie es wünschen, begleiten wir Sie in allen Phasen Ihres Projekts – von der Beratung bis zur Inbetriebnahme.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen