Zurück zur Übersicht

Vorteile universelles Industrie-Relaissystem im Detail

Einfaches Handling im Detail

Verdrahten mit Push-in-Anschlusstechnik  

Einfaches Verdrahten mit Push-in-Anschlusstechnik

Einfaches Verdrahten

dank der Push-in-Anschlusstechnik. Diese erlaubt eine schnelle, werkzeuglose Verdrahtung.

Die Entriegelungstaste zum Lösen des Leiters kann mit einem Schraubendreher oder sogar einem Kugelschreiber betätigt werden.

Potenzialverteilung mit steckbaren Brücken  

Einfache Potenzialverteilung mit steckbaren Brücken

Einfache Potenzialverteilung

mit steckbaren Brücken des Reihenklemmensortiments CLIPLINE complete. Greifen Sie auf bereits vorhandenes Zubehör zurück.

Zusammen mit der Push-in-Anschlusstechnik profitieren Sie von einer effizienten Verdrahtung.

Einfaches Erweitern zum Zeitrelais

Zeitmodul von Phoenix Contact  

Erweiterung eines Relaismoduls zum Zeitrelais

Das multifunktionale, steckbare Zeitmodul für 24 V dient zur Erweiterung eines Relaismoduls zu einem Zeitrelais. Die Sockel RIF-1 bis RIF-4 können mit diesem Modul ausgestattet werden.

In einem Zeitbereich von 0,5 Sekunden bis 100 Minuten kann aus drei Zeitfunktionen gewählt werden.

Komplette Produktfamilie

RIF-0 bis RIF-4 im Überblick  

Die Produktfamilie im Überblick

Schalten Sie Ströme bis 16 A. Vom Koppelrelais bis zum Kleinschützersatz: Die Produktfamilie bietet für jede Anwendung das passende Relais.

Profitieren Sie von einem einheitlichen und durchgängigen System.

Zuverlässiges System

Steckbares Relais für eine hohe Verfügbarkeit  

Steckbare Relais sind schnell austauschbar

Profitieren Sie von einer hohen Verfügbarkeit durch steckbare Relais und Funktionsmodule.

Im Servicefall sind die Relais schnell austauschbar. Dadurch ist eine hohe Maschinen-und Anlagenverfügbarkeit gewährleistet.

Modulares Relaissystem – für höchste Flexibilität und Kosteneffizienz

Entscheiden Sie selbst, ob Sie RIFLINE complete individuell zusammenstellen möchten ober ob Sie es fertig montiert als Komplettmodul bestellen.

In dem modularen Baukastensystem sind sämtliche Komponenten je nach Anwendungsfall einzeln bestellbar. Dies beinhaltet auch Relais, welche für vielfältige Spannungen und Anwendungen zur Verfügung stehen.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1