Universelles Industrie-Relaissystem

Universelles Industrie-Relaissystem

Einfaches Handling

Mit RIFLINE complete können Sie alle Standard-Relaisanwendungen realisieren.

Zurück zu Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Kategorien

  • Produktliste Einzelrelais
    Einzelrelais

    Einzelrelais im modularen Baukastensystem sind einzeln bestellbar und können individuell zusammengefügt werden.

  • Produktliste Komplettmodule
    Komplettmodule

    Komplettmodule sind universell einsetzbar und bestehen aus Grundklemme und steckbarem elektromechanischem Relais.

Suchen in Universelles Industrie-Relaissystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Egal ob Sie Signale trennen, vervielfachen oder verstärken wollen: Der Einsatzbereich reicht vom Koppel- und Zeitrelais bis zum Kleinschützersatz. Das durchgängig steckbare Relaissystem ermöglicht Ihnen ein schnelles, einfaches und fehlerfreies Handling.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Handling durch modernes Verdrahtungs- und Potentialverteilungskonzept
  • Einfaches Erweitern zum Zeitrelais durch steckbares Funktionsmodul
  • Komplette Produktfamilie, die das Spektrum aller Standardrelaisanwendungen abdeckt
  • Zuverlässiges System für eine hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit
  • Als Komplettmodul oder modulares Baukastensystem erhältlich
  • Das universelle Industrie-Relaissystem ist Teil des COMPLETE line-Systems

Einfaches Handling

Einfache Handhabung des Relaissystems

Einfaches Verdrahten (links), einfache Potenzialverteilung (mitte) und einfaches Erweitern (rechts)

Profitieren Sie von einer einfachen Handhabung durch:

  • Einfaches Verdrahten
    dank der Push-in-Anschlusstechnik. Diese erlaubt eine schnelle, werkzeuglose Verdrahtung.
  • Einfache Potenzialverteilung
    mit steckbaren Brücken aus dem Systemzubehör des Reihenklemmenprogramms CLIPLINE complete.
  • Einfaches Erweitern
    mit dem steckbaren, multifunktionalen Zeitmodul. In einem Zeitbereich von 0,5 Sekunden bis 100 Minuten kann aus drei Zeitfunktionen gewählt werden.

So wird's gemacht

Erfahren Sie mehr über das Industrierelaissystem RIFLINE complete.

Wir zeigen Ihnen, wie einfach Sie die Relaismodule verdrahten und funktional erweitern können.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1