Zurück zur Übersicht

Factoryline WLAN EPA – macht Geräte schnell und einfach WLAN-fähig

WLAN EPA im Einsatz

Der FL WLAN-Ethernet-Port-Adapter ist der industrielle WLAN-Adapter für die kostengünstige Anbindung von Ethernet-fähigen Geräten an Ihr WLAN-Netzwerk. Im kompakten und robusten Ethernet-Port-Adapter ist das Funkmodul und eine Antenne bereits integriert. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und einfach über eine Ethernetleitung mit M12-Anschlusstechnik mit dem Automatisierungsgerät verbunden. Das heißt für Sie: einfachste Integration in Ihre Anwendung.

Einfach und schnell installiert

Einfache Installation  des FL EPA  

Einfache Installation im Feld

Der Ethernet-Port-Adapter ist die einfache Lösung um einzelne industrielle Automatisierungsgeräte mit Ethernet-Anschluss schnell und einfach WLAN-fähig zu machen. Die IP65- Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und über eine M12-Ethernetleitung mit dem Automatisierungsgerät verbunden.

Ihre Vorteile:

  • Kompaktes IP65-Module mit integrierter Antenne
  • M12-Anschlüsse für Ethernet und Spannung
  • Einfache Montage im Feld

Einfache und sichere Einrichtung dank automatischer Konfiguration

Mode-Button  

Einfache Konfiguration dank Mode-Button

Mit dem Mode-Button können schnell und einfach sichere Punkt zu Punkt und Kleinnetzwerke ohne Konfiguration eingerichtet werden. Alternativ ist auch eine komfortable Konfiguration über den Webbrowser möglich.

Erweiterte Einstellmöglichkeiten per AT-Befehle

Der FL EPA 2  

Einfache Konfiguration und Steuerung der FL EPA 2

Das WLAN EPA-Modul lässt sich über einfache AT-Befehle durch eine Steuerung automatisiert konfigurieren oder beim Betrieb steuern. So können z. B. Roamingvorgänge, d.h. der Wechsel von Access Points,  positionsabhängig durch die Steuerung auf mobilen Systemen, gesteuert werden.

FL EPA im Überblick

Merkmale

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

WLAN-Standards

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Frequenzbänder und Kanäle (*Länderabhängig)

2.4 GHz, Kanal 1-11
5 GHz: Kanal 36-140 (Client)
5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point)

2.4 GHz, Kanal 1-11
5 GHz: Kanal 36-140 (Client)
5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point)

Max. Datenrate (brutto)

54 Mbit/s

54 Mbit/s

Max. Datendurchsatz (netto)

< 20 Mbit/s

< 20 Mbit/s

BetriebsartenClient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge zwischen zwei FL EPA
Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge zwischen zwei FL EPA

Maximale Sendeleistung

2,4 GHz: 17 dBm (inkl. Antennen)
5 GHz: 15 dBm (inkl. Antennen)

2,4 GHz: 17 dBm (inkl. Antennen)
5 GHz: 15 dBm (inkl. Antennen)

Anzahl Antennen

1 (intern)

1 (extern) RSMA-Anschluss

Schutzart im montierten Zustand

IP65IP65

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Spannungsversorgung

9-30 V DC, max. 1,7 Watt

9-30 V DC, max. 1,7 Watt

Besonderheiten

Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth

Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth

Hier gelangen Sie zu den Industrial WLAN-Produkten für Ethernet-Netzwerke.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen