Zurück zur Übersicht

Wireless Simulation Tool – Netzwerke einfach planen

Das Wireless Simulation Tool (WST) von Phoenix Contact ist die clevere Lösung, um WLAN-Netzwerke einfach zu planen. In wenigen Schritten und ohne lange Einarbeitungszeit erhalten Sie eine solide Planungsgrundlage für Ihr Funknetzwerk.        

WST – planen Sie bunt

Wireless Simulation

Netzwerke schnell und einfach planen – mit dem Wireless Simulation Tool

Die WST-Simulationssoftware ist aus der Praxis für die Praxis. Planen Sie auf Basis von Grundrisszeichnungen, selbst wenn das Objekt noch nicht fertig gestellt ist. Das Ergebnis ist eine leicht verständliche Grafik in Ampelfarben. Der Weg dahin besteht nur aus wenigen, einfachen Schritten.

Zurück nach oben

Simulationsprojekt starten

Wireless Simulation Tool  

Bilddatei laden, Maßstab erfassen und Umgebung festlegen

  • Laden der Bilddatei mit Grundriss
  • Zeichnungsmaßstab durch die Angabe einer Strecke erfassen
  • Umgebungstypen wie Büro oder Industriehalle geben einen Satz von gemessenen Korrekturfaktoren vor
Zurück nach oben

Simulationsbedingungen einzeichnen

Wireless Simulation Tool  

Wände, Maschinen oder Aufzüge einzeichnen

  • Fertige Module wie Wände, Maschinen oder Aufzugsschächte aus Bibliothek auswählen und in Grundriss einzeichnen
Zurück nach oben

Intuitiv planen

Wireless Simulation Tool  

Access Points positionieren und in Echtzeit simulieren

  • Access Points aus Bibliothek auswählen, im Grundriss platzieren und Simulation einschalten
  • Anhand der intuitiv verständlichen Ampelfarben in Echtzeit die Feldausdehnung analysieren
Zurück nach oben

Das Ergebnis optimieren

Wireless Simulation Tool  

Access Points optimal platzieren und so die Funkabdeckung verbessern

  • Funkfeld-Simulation optimieren durch Umstellen oder Hinzufügen von Access Points – das Ergebnis sehen Sie sofort
Zurück nach oben

Mit der Vollversion noch genauer planen

Wireless Simulation Tool  

Funkfelder schnell und einfach planen

  • In der Vollversion mit dem gewünschten Ergebnis verschiedene Reports ausdrucken
  • Zusätzliche Funktionen wie Darstellung von Funkzellen, Feldstärke oder Redundanzen
  • Konfiguration von Zubehör wie Kabel und Antennen
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1