Axioline F - I/Os

Axioline F – I/Os

Schnell und robust kommunizieren

Übertragen Sie mit Axioline F-I/Os Signale zuverlässig in den Schaltschrank.

Suchen in Axioline F - I/Os

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ein großes Portfolio an I/O-Modulen mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen, Funktionen oder für spezielle Anwendungen. Mit den vielfältigen I/O-Modulen sind Sie flexibel in ihrem Stationsaufbau.

Ihre Vorteile

  • Spart Platz im Schaltschrank dank kompakter Mischmodule
  • Beliebige Kombination von Klein- und Niederspannungsmodulen ohne Trennscheiben ermöglicht einen einfachen Stationsaufbau
  • Schneller Anschluss von Sensoren und Aktoren an die I/Os dank Push-in Technology

Axioline F für IEC 61850

Axioline F ist die Besonders einfache I/O-Lösung für das Energieumfeld  

IEC 61850 besonders einfach: mit Axioline F

Als besonders robustes I/O-System ist Axioline F prädestiniert für den Einsatz im Energieumfeld. Mit dem Buskoppler für IEC 61850 und den I/O-Modulen für erhöhte Nennspannungen und entsprechende Spannungsfestigkeit setzen Sie Axioline F nun auch für IEC 61850 ein. Profitieren Sie dabei insbesondere von einfacher Handhabung und flexiblem Stationsaufbau.

  • Inbetriebnahme ohne spezifische Programmierungskenntnisse dank einfacher Parametrierung
  • Flexibler und einfacher Online-Zugriff auf das Produkt durch Webinterface
  • Beliebige Kombination von Kleinspannungs- und Niederspannungsmodulen ohne Trennscheiben
  • Interoperabilität des Axioline F-I/O-Systems mit IEC 61850-Kommunikation zu allen anderen Geräten

Axioline F und Axiocontrol

Axioline und Axiocontrol  für eine durchgängige PROFINET- oder  Modbus/TCP-Lösung  

Axioline und Axiocontrol für eine durchgängige PROFINET- oder Modbus/TCP-Lösung

Reihen Sie die I/O-Module einfach an unsere Steuerung an. Schaffen Sie mit Axiocontrol und Axioline F eine durchgängige Lösung für Ihre Automatisierungsaufgaben mit PROFINET oder Modbus/TCP.

Die Axiocontrol AXC 3050-Kompaktsteuerung steuert zuverlässig und schnell mittlere bis anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Die Kleinsteuerung der Axiocontrol-Familie AXC 1050 entlastet als PROFINET-Device überlagerte PROFINET-Steuerungen. Sie eignet sich optimal zur Steuerung dezentraler I/O-Stationen und stellt dank integrierter USV eine hohe Verfügbarkeit sicher.

Alle Axiocontrol-Steuerungen lassen sich nahtlos mit bis zu 63 I/O-Modulen der Axioline F-Familie erweitern.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Axioline F – PROFINET

Parametrierung und Diagnose

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen