I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Zuverlässig und flexibel kommunizieren

Ein- und Ausgangsdaten zuverlässig und wirtschaftlich übertragen – mit I/O-Systemen für den Schaltschrank.

Zurück zu SPS und I/O-Systeme

Kategorien

Suchen in I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob für alle gängigen Bussysteme und Netzwerke oder mit systemeigener Steuerung – dank fortschrittlichen I/Os kommunizieren Sie schnell und wirtschaftlich. Mit dem vielseitigen Sortiment in Schutzart IP20 sichern Sie zuverlässig Ihren Daten- und Signalverkehr und gestalten Ihre Anlagen für jedes Einsatzgebiet. Übertragungsgeschwindigkeit, Funktionen und Aufbau konzipieren Sie je nach Anforderdung.

Ihre Vorteile

  • Hohe Messgenauigkeit, niedrigere Taktzeiten und bessere Regelgüte dank extrem kurzer Reaktionszeiten
  • Flexibler Einsatz durch hohe Funktionsvielfalt und verschiedene Bauformen
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch Zuverlässigkeit auch unter widrigsten Bedingungen

Axioline F – schnell, robust, einfach

Axioline F ist offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle  

Axioline F ist der Ethernet-Spezialist für den Schaltschrank

Axioline F ist das I/O-System in modularer Bauweise für den Schaltschrank. Offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle und verfügbar in verschiedenen Bauformen ermöglicht Ihnen Axioline F höchste Flexibilität. 

Mit Axioline F übertragen Sie Daten in Echtzeit von der I/O-Ebene bis zur Steuerung – und das besonders störunempfindlich und EMV-sicher. Verschiedene sichere I/O-Module ermöglichen auch die Erfassung und Ausgabe von sicherheitsgerichteten Signalen.

Sparen Sie Zeit bei der Verbindung von Sensoren und Aktoren und profitieren Sie von der einfachen Handhabung.

Axioline Smart Elements – kompakt und flexibel

Steckbare I/Os aus der Familie Axioline Smart Elements  

Steckbare, kompakte I/Os

Axioline Smart Elements sind kompakte, steckbare und systemunabhängige I/O-Elemente. Die Axioline Smart Elements sind besonders einfach zu handhaben bei Projektierung, Installation und Inbetriebnahme. Das Portfolio umfasst einen IO-Link-Master, digitale und analoge Ein- und Ausgangsmodule, Safety-Module für PROFIsafe sowie weitere Funktionsmodule.

Axioline P – hochverfügbar und modular

Hochverfügbares I/O-System  

Hochverfügbares I/O-System mit Hot-Swap

Das Axioline P-I/O-System garantiert höchste Verfügbarkeit für Ihre Applikation. Der Hot-Swap-fähige Lokalbus ermöglicht den Austausch vorhandener Module aus einer Axioline P-I/O-Station, ohne dass das System abschalten muss. Durch die elektromechanische Konstruktion des Bussockels können Sie auch mehrere Module simultan aus der Station entnehmen bei aufrechterhaltender Lokalbuskommunikation.

Mit dem modularen Proxy Axioline P verbinden Sie PROFIBUS PA-Segmente direkt mit einem PROFINET-Netzwerk. Unterschiedliche Redundanzmechanismen garantieren eine hohe Ausfall- und Prozesssicherheit.

Inline – mehr Flexibilität

Mit Inline sind Sie vollkommen flexibel dank großer Funktionsvielfalt  

Inline – große Funktionsvielfalt und passgenaue Kanalzahl für mehr Individualität

Inline ist der flexible Alleskönner in feingranularer Bauweise für den Schaltschrank. Aus einer großen Auswahl an I/Os und Funktionsklemmen für alle gängigen Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke stellen Sie sich Ihre Automatisierungsfunktionen ganz individuell zusammen.

Dank schmaler Baubreite erweitern Sie Ihre Station mit minimalem Platzaufwand. Safety-Applikationen oder I/Os für explosionsgefährdete Bereiche lassen sich ebenfalls einfach anreihen und integrieren.

Stand-Alone IO-Link-Master

IO-Link-Master für den Schaltschrank  

IP20 Stand-Alone IO-Link-Master

Der Stand-Alone IO-Link-Master dient zum Anschluss für IO-Link-Devices. Zusätzlich können Sie bis zu acht Standardsensoren über digitale Eingänge an den IO-Link-Master anschließen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads


I/O-System Axioline F

Funktionen und Möglichkeiten des I/O-Systems Axioline F


Das I/O-System Inline schnell und einfach erklärt

Erfahren Sie mehr über die Features und Möglichkeiten des I/O-Systems Inline.