I/O-Systeme für die Feldinstallation (IP65/67)

I/O-Systeme für die Feldinstallation (IP65/67)

Signalerfassung vor Ort

Robuste und flexible I/O-Geräte für Ihre dezentrale Signalerfassung.

Zurück zu I/O-Systeme

Kategorien

Suchen in I/O-Systeme für die Feldinstallation (IP65/67)

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Erfassen Sie Ein- und Ausgangsdaten direkt in Ihren Anlagen und Maschinen. Ob modular oder kompakt, in Metall oder Kunststoff, Ethernet-Netzwerk oder Feldbussystem, Phoenix Contact bietet eine breite Palette an I/O-Geräten in Schutzart IP65/67 – passend für jeden Einsatz. Die SPEEDCON-Schnellverriegelung spart Zeit in der Installation. Klare Anzeigen und Meldungen minimieren Stillstandzeiten.

Ihre Vorteile

  • Hohe Langlebigkeit und Anlagenverfügbarkeit dank robuster Bauweise und erweiterter Temperaturbereiche
  • Metall oder Kunststoff, modular oder kompakt – das passende Gehäuse für jeden Einsatzort
  • Mehr Flexibilität und Funktionsvielfalt dank IO-Link-Kommunikation

Axioline E – schnell, robust, einfach

Axioline E ist offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle  

Axioline E ist der Ethernet-Spezialist für die Feldinstallation

Axioline E ist das I/O-System in Blockbauweise für die Feldinstallation. Offen für alle Ethernet-basierten Kommunikationsprotokolle und verfügbar in zwei unterschiedlichen Gehäusevarianten ermöglicht Ihnen Axioline E höchste Flexibilität.

Die SPEEDCON-Schnellverriegelung sorgt für eine einfache und schnelle Installation und minimiert dadurch Montagezeiten. Axioline E ist besonders robust gegenüber mechanischen Belastungen, EMV-Störungen und Umwelteinflüssen. Der M12 Power-Steckverbinder vereinfacht die Installation dank reduzierter Anschlusspunkte und 2 x 12 A in nur einer Leitung.

Erweitern Sie Axioline E dezentral und flexibel im Feld mit IO-Link-I/O-Boxen.

Fieldline Modular – flexibel erweiterbar

Das modulare I/O-System verfügt über Geräte mit M8- oder M12-Anschlüssen  

Fieldline Modular mit wahlweise M8- oder M12-Anschluss

I/O-Geräte der Serie Fieldline Modular geben Ihnen alle Freiheiten in der Feldinstallation. Funktionsgerecht, anpassbar und busoffen.

Fieldline Modular-I/Os erhalten Sie besonders kompakt mit M8-Anschluss oder alternativ mit M12-Anschluss. Beide Varianten ermöglichen die flexible und einfache  Ankopplung an nahezu jedes Netzwerk. Der Fieldline-Lokalbus kann in das IP20-I/O-System Inline integriert werden, ohne zusätzlichen Buskoppler.

I/Os für AS-Interface – einfache Installation

Die AS-Interface-Geräte sind besonders schnell installiert  

I/O-Geräte für AS-Interface von Phoenix Contact

AS-Interface-Geräte kontaktieren Sie werkzeuglos mit der AS-Interface-Flachleitung. Das minimiert den Installationsaufwand und spart Kosten. Es stehen unterschiedliche Bauformen zur Verfügung – Geräte mit M12- oder M8-Anschlüssen. Letztere sind extrem kompakt und eignen sich optimal für Handlingsmaschinen oder Roboteranwendungen. Außerdem steht Ihnen entsprechendes Zubehör von Phoenix Contact zur Verfügung – Gateways, Stromversorgungen und Verkabelung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Axioline E

Vorstellung und Montage

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen