IEC 61131-Control-Technologiekomponenten

IEC 61131-Control-Technologiekomponenten

Leistungsfähiges Engineering

Beschleunigen Sie Ihre Entwicklung durch die offene Architektur und fertige Komponenten.

Setzen Sie auf Software-Technologiekomponenten von Phoenix Contact. Mit den IEC 61131-Programmier- und Laufzeitsystemen von Phoenix Contact bekommen Hersteller von Automatisierungstechnik ein Werkzeug für die Entwicklung von Steuerungen an die Hand.

Ihre Vorteile

  • Einfache Entwicklung und Inbetriebnahme sowie einfaches Testen Ihrer speziellen Automatisierungslösung dank intuitiver Bedienung und komfortabler Zusatzfunktionen
  • Leistungsfähige Steuerungslösungen dank Laufzeitsystem mit schneller Code-Abarbeitung
  • Flexibler Einsatz dank Produktvarianten für unterschiedliche Anwenderklassen
  • Spezifische Alleinstellungsmerkmale durch anpassbare und erweiterbare Software-Komponenten
  • Möglichkeit zur Entwicklung herstellerspezifischer Steuerungen mit dem Software Development Kit (SDK)

IEC 61131-Technologiekomponenten

IEC 61131-Technologieplattform  

Modular, skalierbar und vielseitig – die IEC 61131-Technologieplattform

Das IEC 61131-Programmiersystem MULTIPROG und das hochperformante IEC 61131-Laufzeitsystem ProConOS embedded CLR (eCLR) sind zwei perfekt aufeinander abgestimmte Software-Komponenten, mit denen Sie ein Gesamtsystem nach den Anforderungen der IEC 61131 entwickeln können.

Sie erzeugen und verarbeiten nativen Maschinencode, der speziell für die jeweils genutzte CPU-Architektur erzeugt wird. Dies ermöglicht die Entwicklung extrem schneller Steuerungslösungen oder auch die Nutzung sehr kostengünstiger Mikrocontroller.

IEC 61131-Programmiersystem

Software-Karton IEC 61131-Programmiersystem  

MULTIPROG – Passende Entwicklungswerkzeuge für jeden Anspruch

Das IEC 61131-Programmiersystem MULTIPROG ist das zentrale Werkzeug bei der Entwicklung von Automatisierungsanwendungen. Es bietet neben der eigentlichen Programmierfunktion ein breites Spektrum intelligenter Zusatzfunktionen, die den Programmierer bei Entwicklung, Test und Inbetriebnahme seiner Anwendung unterstützen.

MULTIPROG sorgt dafür, dass Sie stets die Übersicht behalten. Es kümmert sich um die Projektverwaltung und hilft u. a. beim Management von Feldbussen, Netzwerken und Peripheriekomponenten.

IEC 61131-Laufzeitsystem

Software-Karton IEC 61131-Laufzeitsystem  

ProConOS eCLR – der Kern hochperformanter Steuerungslösungen

Die Installation des Laufzeitsystems ProConOS embedded CLR (eCLR) verwandelt sowohl Standard-Hardware als auch spezifische Embedded-Plattformen in extrem leistungsfähige IEC 61131-Steuerungen. Es ist Multitasking- und echtzeitfähig, sehr schnell und IEC 61131-konform. ProConOS embedded CLR ist auf nahezu jede Hardware portierbar.

ProConOS-Laufzeitsysteme werden seit über 30 Jahren erfolgreich in der Automatisierungstechnik eingesetzt. Es sind Varianten für unterschiedliche Automatisierungsaufgaben verfügbar.

Download von Demo-Software

Über den folgenden Button gelangen Sie zum Download-Bereich für Demo-Software aus dem Bereich IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen