Hybridklemmen

Hybridklemmen

Zwei in einem

Eine Klemme – zwei Anschlussarten. Nutzen Sie die Vorteile der jeweiligen Technik.

Zurück zu Barrier-Anschluss

Kategorien

Suchen in Hybridklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Kombinieren Sie geschickt die Anschlusstechniken und nutzen Sie individuell die jeweiligen Vorteile für die Schaltschrank- und die Feldanschlussseite – mit Hybridklemmen von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Freie Wahl der Anschlusstechnik – Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen, da unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme
  • Komfortabler Ringkabelschuh-Anschluss durch das Schraubanschlussprinzip mit federnd geführter Schraube, wartungsfrei mit integrierter Schraubensicherung
  • Einfach, werkzeuglos und direkt stecken mit dem Push-in-Mehrleiteranschluss
  • Einfache Potenzialverteilung mit zeitsparendem Steckbrückensystem
  • Sicherheit für Benutzer dank integriertem Berührschutz
  • Maximale Übersicht durch großflächige Beschriftung und Kennzeichnung jeder Klemmstelle
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Klemme für den Schaltschrankbau

Clever kombinieren mit Hybridklemmen  

Clever kombinieren mit Hybridklemmen

Sie wollen unterschiedliche Anschlusstechniken für die Innen- und Außenseite eines Schaltschranks einsetzen? Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden bieten wir mit Hybridklemmen eine interessante und praktische Lösung.

Konturgleich zu den BT-Schraub- und BTP-Push-in-Klemmen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen