Zurück zur Übersicht

Einfach vernetzen

Feldbusanbindung über INTERFACE-System (IFS)

Applikationsbeispiel mit IFS-System  

Feldbusanbindung über INTERFACE-System

Die Hybrid-Motorstarter werden über das EMPNET-GATEWAY-IFS mit PROFINET verbunden. Die Anbindung erfolgt über einen Tragschienen-Busverbinder, womit die 24-V-Versorgungsspannung und auch die Ansteuerung der Geräte erfolgt. Digitale Ausgänge zur Ansteuerung der Motorstarter sind nicht notwendig. Die Motoren werden über Enable-Eingänge mit einem Sicherheitsrelais oder einer sicheren Steuerung nach PL e sicher abgeschaltet. Das EM-PNET-GATEWAY-IFS hat acht digitale Eingänge und vier frei parametrierbare Ausgänge. Insbesondere für einen modularen oder dezentralen Aufbau können I/O-Karten an der Steuerung oder auch Remote-I/Os eingespart werden.
Dazu verbindet man z. B. die Positionsschalter direkt mit dem PROFINET-Gateway.

Hybrid-Motorstarter zur Vernetzung mit I/O-Link

Motorsteuerung mit Sicherheitsrelais in dezentralem Schaukasten, vernetzt mit IO-Link  

Motorsteuerung mit Sicherheitsrelais in dezentralem Schaukasten, vernetzt mit IO-Link

Mit den Hybrid-Motorstartern CONTACTRON schalten und wenden Sie Motoren schnell und zuverlässig. Die neuen vernetzbaren Varianten ermöglichen eine durchgängige Kommunikation zwischen Feld- und Steuerungsebene, sodass Prozessdaten einfach übergeben werden können.

Ihre Vorteile:

  • IO-Link-Schnittstelle zur direkten Verbindung und Übertragung von Prozessdaten
  • Flexibler Einsatz im zentralen Schaltschrank sowie im  dezentralen Schaltkasten
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch Prozessdaten basierte Service-Intervalle
  • Verschleißarmes Schalten durch Hybridtechnologie
  • Kompakte Bauform spart Platz in der Applikation

Feldbusanbindung über SmartWire-DT™

Applikationsbeispiel mit SmartWireDT™  

Feldbusanbindung über SmartWireDT™

Die Hybrid-Motorstarter sowie die Befehls- und Meldegeräte werden mit SmartWire-DT™ über ein Gateway direkt mit der Steuerung verbunden. SmartWire-DT™ reduziert den Verdrahtungsaufwand. Sie profitieren von übersichtlichen und kompakten Schaltschränken. Das sichere Abschalten wird mit einem PSR-Sicherheitsrelais realisiert.

 

SmartWire-DT™ Technology

SmartWire-DT™ -Technologie  

SmartWire-DT™-Technologie

Mit SmartWire-DT™ wird das effiziente Verdrahtungskonzept der CONTACTRON Hybrid-Motorstarter weiter verfolgt. SmartWire-DT™ übernimmt die aufwendige Parallelverkabelung von bis zu 99 Teilnehmern.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen