Die auf dem Produkt befindliche Bezeichnung gibt unter anderem Auskunft über Funktion, Versorgung und Anschlusstechnik der Geräte.
Das folgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie die Bezeichnung aufschlüsseln.
Am Beispiel des 3-Wege-Trennverstärkers MINI MCR-2-UI-UI-PT zeigen wir Ihnen, wie Sie die einzelnen Segmente der Produktbezeichnung entschlüsseln:
Beschreibung | Bezeichnung | Erklärung |
---|---|---|
Familie | MINI MCR | Hochkompakter Trennverstärker, Baubreite 6,2 mm |
Funktion | 2 | mit steckbarer Anschlusstechnik und Strommessung im laufenden Betrieb |
Zusatz 1 | RPSS RPS FM TB PTB CVCS SPS | Repeater power supply smart Repeater power supply Fault Monitoring Terminal block Power terminal block Konstantspannungs- / Stromquelle Sensor Versorgung |
Eingang | UI U I TC NAM RTD I0 I4 POT T F | Spannungs- oder Stromeingang Spannungseingang Stromeingang Thermoelementsignale NAMUR-Näherungsinitiator oder Schalter Widerstandsthermometer und RTD Sensoren 0 ... 20 mA Eingangssignal 4 ... 20 mA Eingangssignal Potenziometer (Widerstand) Widerstandsthermometer und Thermoelemente, mV Frequenzeingang |
Ausgang | UI I U 2I F REL RC I0 I4 UIRO 2RO FRO 2UI | Spannungs- oder Stromausgang Stromausgang Spannungsausgang zwei Stromausgänge Frequenz, PWM-Ausgangssignal Relais-Wechsler-Ausgang Öffner-Relaiskontakt 0 ... 20 mA Ausgangssignal 4 ... 20 mA Ausgangssignal Spannungs- oder Stromausgang und Schließer-Relaiskontakt zwei Schließerkontakte Frequenz, PWM-Ausgangssignal und Schließerkontakt zwei Spannungs- oder Stromausgänge |
Versorgung | ILP OLP | Eingangsschleifengespeist Ausgangsschleifengespeist |
Zusatz 2 | 0 4 | 0 ... 20 mA Stromsignal 4 ... 20 mA Stromsignal |
Anschluss |
|
Schraubanschluss |
Konfiguration | NC C | nicht konfiguriert, Standardkonfiguration nicht konfiguriert, Standardkonfiguration Bestellkonfiguration, veränderbar |
Zusatz 3 | 0 4 | 0 ... 20 mA Stromsignal 4 ... 20 mA Stromsignal |
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Trennverstärker und Messumformer
"$pageName" auf