Zurück zur Übersicht

Energiebrückung und Sammelfehlermeldung mit dem Tragschienen-Busverbinder

Spannungsversorgung flexibel und einfach

Spannungsversorgung über den Tragschienen-Busverbinder  

Der Tragschienen-Busverbinder bietet eine flexible Spannungsversorgung und Diagnose

Die MINI Analog Pro-Trennverstärker bieten Ihnen eine flexible Systemlösung zur Geräteversorgung. Dazu wird die Versorgungsspannung mit dem modularen Tragschienen-Busverbinder gebrückt. Dies vereinfacht die Verdrahtung, eine Systemerweiterung oder einen Modultausch auch während des laufenden Betriebs.

Der Tragschienen-Busverbinder bietet Ihnen drei Möglichkeiten zur Geräteversorgung:

1. Direkte DC-Einspeisung an einem beliebigen MINI Analog Pro-Modul:

  • Für bis zu 16 MINI Analog Pro-Module
  • Kein weiteres Zubehör neben dem Tragschienen-Busverbinder nötig

2. Über ein konturgleiches Einspeisemodul:

  • Für bis zu 115 MINI Analog Pro-Module
  • Ermöglicht auch redundantes Einspeisen und Versorgungsüberwachung

3. Über die Systemstromversorgung mit Weitbereichseingang 85 … 264 V AC:

  • Wenn keine DC-Versorgung zur Verfügung steht
  • Für bis zu 60 MINI Analog Pro-Module

 

Komfortable Sammelfehlermeldung Fault-Monitoring

Sammelfehlermeldung Fault Monitoring  

Stromsignale messen im laufenden Betrieb

Das Fault-Monitoring ist eine modulare Lösung zur komfortablen Fehlerauswertung in mehrkanaligen Anwendungen.

Je nach Modultyp können folgende Fehler mittels Sammelfehlermeldung signalisiert werden:

  • Messbereichsüberschreitung
  • Messbereichsunterschreitung
  • Drahtbruch
  • Kurzschluss
  • Modulfehler

Zusätzlich ist es möglich, den Ausfall einer Versorgungsspannung an der Einspeiseklemme zu erkennen und zu melden. Die Modularität zeichnet sich durch die freie Einstellbarkeit der Fehlerauswertung aus, sowohl auf der Teilnehmerseite als auch im Auswertemodul.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer