Relaismodule für den Ex-Bereich

Relaismodule für den Ex-Bereich

Sicher schalten

Mit den Relaismodulen können Sie auch Signale in explosionsgefährdeten Bereichen sicher trennen und schalten.

Zurück zu Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Kategorien

Suchen in Relaismodule für den Ex-Bereich

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Explosionsgefährdete Bereiche in der Industrie stellen hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Schaltkomponenten. Die neuen Varianten der hochkompakten Relaismodule PLC-INTERFACE können Sie in diesen Bereichen einsetzen, da sie über die erforderlichen Ex-Zulassungen für Zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2) verfügen.

Ihre Vorteile

  • Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen durch spezielle Zulassungen
  • Flexibilität über verschiedene Anschlusstechniken
  • Zeitsparende Potenzialverteilung durch Steckbrücken
  • Platzsparend mit 6,2 mm schmaler Bauform
  • Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
  • Relaismodule für den Ex-Bereich sind Teil des COMPLETE line-Systems

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1