Schutzleiterklemmen

Schutzleiterklemmen

Mit einem Klick

Einfach auf die Tragschiene aufrasten und so die PE-Verbindung herstellen.

Zurück zu Bolzenanschluss

Kategorien

Suchen in Schutzleiterklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ihre Sicherheit ist uns wichtig: Die grün-gelben Schutzleiterklemmen von Phoenix Contact entsprechen den Bestimmungen der Norm IEC 60947-7-2.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Einfache Bedienung und Anwendung: auf der Tragschiene aufrastbar
  • Modulare Erweiterbarkeit, da konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen

Aufrastbarer PE-Fuß

Klemme mit einem Rastfuß auf der Tragschiene  

PE-Kontakt mit einem Click

Schutzleiterklemmen mit einem metallischen PE-Fuß machen es noch leichter: Die Verbindung zwischen den Klemmstellen und der Tragschiene wird nach dem Aufrasten automatisch hergestellt.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen