Sicherungsklemmen

Sicherungsklemmen

Geräte absichern

Sicherungsträger und Potenzialverteiler in einer Klemme vereint.

Zurück zu Schutzgeräte

Kategorien

Suchen in Sicherungsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für Sicherungen unterschiedlicher Bauformen und Nennströme – Sicherungsklemmen von Phoenix Contact. Dabei überlassen wir Ihnen die Wahl der Anschlusstechnik: entscheiden Sie zwischen Schraub-, Push-in-, Zugfeder- oder Schnellanschluss.

Ihre Vorteile

  • Einfache Potenzialverteilung dank durchgehender Funktionsschächte
  • Komfortables Prüfen der Sicherungen durch beidseitigen Prüfabgriff
  • Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, da LED-Statusanzeige

Sicherungseinsätze

Sicherungsklemmen  

Sicherungsklemmen

Die leicht zugänglichen Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel auswechseln – wir bieten Ihnen den richtigen Sicherungshalter für jede Anwendung:

  • Hebelsicherungsklemme
  • Sicherungsklemme mit Schraubkappe
  • Sicherungsklemme zur Aufnahme von Flachsicherungen

Folgende Sicherungsklemmen können Sie auf einer Tragschiene montieren:

  • G-Sicherungen des Typs 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Midget-Sicherungen des Typs 10,3 x 38
  • Flachsicherungen des Typs C und F

Speziell für den Einsatz in der Photovoltaik sind Sicherungshalter und Sicherungen des Typs 10,3 x 38, 10,3 x 85 bis maximal 1500 V verfügbar.

Sicherungsstecker

Sicherungsstecker  

Sicherungsstecker

Die Sicherungsstecker von Phoenix Contact sind für den Einsatz in Trenn-Grundklemmen vorgesehen. Sie lassen sich auf einfache Weise mit dem gewünschten Sicherungstyp bestücken und garantieren Ihnen so größte Flexibilität.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1