EtherCAT®

EtherCAT®

Das performante Echtzeit-System

EtherCAT® ist optimiert für schnelle und synchrone Prozesse.

Zurück zu Produkte nach Protokollen

Kategorien

Suchen in EtherCAT®

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

EtherCAT® gilt als Echtzeit-Ethernet-Protokoll und hat seine Stärken in der schnellen und synchronen Übertragung von Prozessdaten. Mit Zykluszeiten von  weniger als 100 µs kann der Maschinen-Output optimiert und die Qualität der Produktion durch die höhere Regelgenauigkeit verbessert werden.

Ihre Vorteile

  • Aktuelle Daten jederzeit verfügbar dank echtzeitfähigem Ethernet-Protokoll
  • Kurze Laufzeiten – Prozessdatenaustausch "On-the-fly"
  • Hohe Performance durch Zykluszeiten <100 µs steigern den Maschinenoutput
  • Distributed Clocks ermöglichen synchrone Prozesse
  • Kostenoptimiert – keine spezielle Master-Hardware notwendig

Hohe Performance

EtherCAT ist  optimiert für  schnelle Prozesse  

EtherCAT® ist optimiert für schnelle Prozesse

Durch die hohe Performance ermöglicht EtherCAT® die Installation nur eines Netzwerkes in einer Maschine oder Anlage. Sowohl I/Os als auch Antriebe kommunizieren über nur ein Medium bzw. Protokoll. Dies vereinfacht nicht nur die Installation selbst, sondern auch das Engineering.
Daher hat sich EtherCAT® besonders in Applikationen des Maschinenbaus, wo es um hohen Maschinentakt und synchrone Prozesse geht, durchgesetzt. Beispiele sind hier Verpackungs- und Holzbearbeitungsmaschinen. Andere Bereiche sind Mess- und Prüftechnik, Pick&Place-Automaten, aber auch Windkraftanlagen.

EtherCAT®-Komponenten

Komponenten für EtherCAT von Phoenix Contact  

Komponenten für EtherCAT® von Phoenix Contact.

Das Axioline I/O-System bietet für EtherCAT® I/O-Komponenten für den Schaltschrank und für die Feldinstallation.

Für die Schaltschrankinstallation

Dank einer Update-Zeit von 1 µs ist die Axioline F-Serie in der Lage das Potential von EtherCAT® voll auszuschöpfen und ist damit das ideale System für besonders schnelle Applikationen.
Das umfangreiche Portfolio des blockmodularen I/O-Systems bietet höchste Flexibilität. Zusammen mit dem leistungsstarken EtherCAT®-Buskoppler können Sie bedarfsgerecht Ihre EtherCAT®-Station zusammenstellen.

Für die Feldinstallation

Die Geräte der Axioline E-Serie zeichnen sich durch die schnelle Installation, ihre robuste Gehäusemechanik und die besonders einfache Handhabung aus. Neben gängigen digitalen Funktionen sorgt IO-Link-Kommunikation auch hier für höchste Flexibilität. Je nach Anforderung stehen zwei Gehäusetypen (Metall und Kunststoff) zur Verfügung.

Leitungen und Steckverbinder

Als Übertragungsmedium bietet Phoenix Contact geprüfte und vorkonfektionierte Leitungen sowie konfektionierbare Steckverbinder mit RJ45- oder M12-Anschlusstechnik.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen