neu
Die Outdoor-Gehäuse ECS schützen Elektronik zuverlässig vor Staub, Schmutz und Wasser.
Robuste Outdoor-Gehäuse der Serie ECS sind die ideale Lösung, um empfindliche Elektronik im Innen- und Außeneinsatz vor Staub, Schmutz und Wasser zu schützen. Dank der Schutzarten IP67 und IP69 und einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C eignen sich die Gehäuse selbst für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.
neu
neu
Die robusten Elektronikgehäuse ECS eignen sich für die Wand- und Mastmontage und erlauben die einfache Integration von Leiterplatten in den Stärken 1,59 mm und 2,38 mm.
Dank bewährter Geräteanschlusstechnik realisieren Sie einfach individuelle Schnittstellen für Signale, Daten oder Leistung. So wird aus einem robusten Gehäuse eine vielseitige Elektroniklösung.
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Elektronikgehäuse
"$pageName" auf