neu
Mit dem Einsatz der Push-in-Verteilerblöcke sparen Sie Platz und Zeit bei Ihrer Potenzialverteilung.
Die Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in-Anschlusstechnik erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen, Montagearten und Farben. Sie sind sofort einsetzbar und lassen sich beliebig erweitern. So sorgt PTFIX für flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung. Auspacken, anschließen, fertig.
Anschlussfertige Blöcke ermöglichen mit der integrierten Brückung eine schnelle und einfache Installation. Die Verteiler- und Einspeiseblöcke sind mit 4, 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sowie Einzelscheiben mit zwei Anschlusspunkten verfügbar.
Für eine intuitive und sichere Installation erhalten Sie die Blöcke in elf Farben. Neben den Verteiler- und Einspeiseblöcken erhalten Sie außerdem Funktionsverteilerblöcke im Querschnitt 2,5 mm² mit sechs Verteileranschlüssen.
Die Funktionsblöcke sind Trennblöcke mit unterschiedlichen Trennzonen. Beim Trenngrundblock lassen sich zudem andere Funktionselemente, wie z. B. Sicherungen, integrieren. Mithilfe unseres Konfigurators können Sie die PTFIX-Verteilerblöcke optimal auf Ihr System anpassen.
Eine hohe Verdrahtungsdichte und bis zu 50 % Platzersparnis ermöglichen Verteilerblockvarianten zur Quermontage auf der Tragschiene.
Eine übersichtliche und komfortable Leiterführung bieten die Verteilerblöcke zur Montage auf 35-mm-Standardtragschienen.
Für den Einsatz in kleinen Klemmenkästen sind Verteilerblöcke zur Montage auf 15-mm-Standardtragschienen erhältlich.
Die selbstklebenden Verteilerblöcke lassen sich ohne Montagevorbereitung schnell und werkzeuglos auf geraden Flächen fixieren.
Die Verteilerblöcke lassen sich anreihen und mit den zweipoligen Steckbrücken aus dem CLIPLINE-complete-System individuell erweitern.
Die Reduzierbrücken aus dem CLIPLINE complete-Zubehör ermöglichen eine einfache Verbindung zwischen Klemme und Verteilerblock.
Die Funktionsverteilerblöcke PTFIX-function sind in verschiedenen Trennvarianten verfügbar. Die Blöcke erhalten Sie mit sieben Anschlussstellen und einem Nennquerschnitt von 2,5 mm². Somit lassen sich an den auftrennbaren Anschlussstellen Leiterquerschnitte zwischen 0,14 und 4 mm² anschließen. Der Sammelanschluss ermöglicht den Anschluss von Leiterquerschnitten zwischen 0,5 und 10 mm².
Die drei Funktionsvarianten TG, MT und MTL unterscheiden sich in der Art der Trennzone. Die TG-Variante ist ein Trenngrundblock, der neben Trennmessern auch Funktionsstecker, wie Sicherungsstecker oder diverse Bauelemente, aufnimmt. Die MT-Variante hingegen ist mit einem Trennmesser ausgerüstet, das sich sicher mit einem Schraubendreher öffnen lässt. Die MTL-Variante ist ebenfalls mit einem Trennmesser ausgerüstet, nur das sich dieses Messer auch ohne Werkzeug öffnen lässt, weshalb diese Variante mehr Platz oberhalb des Blocks benötigt.
Die anschlussfertigen Funktionsblöcke ermöglichen durch die integrierte Brückung und der hohen Modularität eine schnelle Montage und Installation.
PTFIX zeichnet sich durch eine minimale Baugröße aus. Die Funktionsverteilerblöcke besitzen bei einer Baugröße von nur 49,1 x 28,6 x 21,7 mm sechs Trennstellen und eine Einspeisung.
Verteilerblöcke PTFIX bieten Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Mit dem Online-Konfigurator unterstützen wir Sie auf dem Weg zur individuellen Verteilerblocklösung. Wählen Sie aus festpoligen Verteiler-, Einspeiseblöcken und modularen Einzelscheiben den Aufbau Ihres individuellen Verteilerblocks. Mit wenigen Klicks erstellt Ihnen der Konfigurator das gewünschte Produkt in den erforderlichen Farben, der Montageart und der von Ihnen festgelegten Bedruckung. Verteilerblöcke PTFIX, einfach erstellt und einfach bestellt.
Mit der Klemme PTRVB ...-PV sind Potenzialverteilungen bis zu 32 Anschlüsse realisierbar und über konfektionierbare Steckbrücken zu Potenzialverteilerblöcken erweiterbar. Einspeisungen bis 6 mm² und 37 A realisieren Sie mit den Potenzialverteilern PTRVB …-FI. Für die eindeutige Potenzialzuordnung sind Varianten erhältlich, z. B. in den Farben blau und rot.
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Anschlussfertige Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss
"$pageName" auf