Trenn- und Messertrennklemmen

Trenn- und Messertrennklemmen

Sicheres Trennen

Lokalisieren Sie schnell und einfach Störungen und führen spannungsfrei Revisionsarbeiten durch.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Trenn- und Messertrennklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verschiedene Einsatzgebiete verlangen nach Klemmen mit unterschiedlichen Trennelementen. Phoenix Contact bietet Ihnen Trenn- und Messertrennklemmen mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 31 A und einer maximalen Nennspannung von 1.000 V an.

Ihre Vorteile

  • Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch Hebeltrennmesser, Trennstecker oder Drehkontakt
  • Bequeme Strommessung dank Prüfmöglichkeit vor und hinter der Trennstelle
  • Sichere Bedienung, da Verrastung der Trennhebel in Endpositionen
  • Eindeutige Identifizierung der Trennstelle durch farbliche Hervorhebung
  • Individuelle Bestückung mit Trennelement, Sicherungsstecker, Bauelementestecker und Durchgangsverbinder

Messertrennklemmen

Messertrennklemmen  

Messertrennklemmen

Die wichtigsten Features von Messertrennklemmen sind die kompakte Bauform und die einfache Handhabung. Das Trennmesser wird mit einem Standard-Schraubendreher bedient.

Optionale Schaltsperren sorgen für Sicherheit. Das Prüfen ist beidseitig der Trennstelle möglich.

Trenn-Grundklemmen

Trenn-Grundklemmen  

Trenn-Grundklemmen

Trenn-Grundklemmen bieten eine einheitliche, universelle Trennzone. Hier können Sie unterschiedliche Stecker für Bauelemente, Sicherung, Trennstecker sowie Durchgangsverbinder einsetzen.

Sicherungsstecker

Sicherungsstecker  

Sicherungsstecker

Sicherungsstecker passen bei versetzter Anordnung auf Trennklemmen mit 5,2-mm-Teilung. Verwenden Sie sie für den Schutz vor Kurzschluss und Überlast.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen