Digitale Signale und Schaltkontakte

Digitale Signale und Schaltkontakte

Digitale Signale und Schaltkontakte

TERMITRAB complete bietet für jede Anforderung den passenden Überspannungsschutz.

Zurück zu Überspannungsschutz für MSR-Technik

Kategorien

Suchen in Digitale Signale und Schaltkontakte

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der Unterschied zwischen analogen Signalen zu Binärsignalen oder Schaltkontakten ist, dass nur ein konkreter Signalzustand übermittelt wird. Überspannungen können die Übertragung der Zustände aber auch verhindern, was zu Fehlern in der Anlage führt. Mit dem passenden Überspannungsschutz sichern Sie die Signalübertragung und Ihre Anlage läuft ungestört weiter.

Ihre Vorteile

  • Weltweit schmalster Überspannungsschutz ab 3,5 mm Baubreite
  • Vielfältige Verwendung: Bauformen und Anschlusstechniken angepasst an Applikationen
  • Einfache Prüfung dank steckbarer Ausführung von Überspannungsschutzgeräten
  • Platzsparende Installation mit schmalsten Schutzgeräten

Digitale Signale und Schaltkontakte

Steckbarer Überspannungsschutz TERMITRAB complete  

Steckbarer Überspannungsschutz TERMITRAB complete

Schaltzustände und Meldekontakte sind typische Signale, die mit Binäreingängen von Steuerungen erfasst werden. Weiterhin werden durch die Steuerungen Aktoren wie Magnetventile geschaltet. Verwenden Sie einen geeigneten Überspannungsschutz für den Schutz der empfindlichen Ein- und Ausgänge der Steuerungen. Oft sind die einzelnen Binärsignale gegen ein gemeinsames Bezugspotenzial geschaltet. Typische Schutzanordnungen, die das Einbeziehen dieses gemeinsamen Bezugspotenzials berücksichtigen, bieten die so genannten 2X1- oder 4X1-Schaltungen.   

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen