Gerätemarkierung

Gerätemarkierung

Präzise kennzeichnen

Für jede Anforderung: Unsere vielfältigen Materialien und Montagearten liefern Ihnen auf jeden Fall die richtige Lösung.

Zurück zu Markierung und Beschriftung

Kategorien

Suchen in Gerätemarkierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Von der Anwendung im Schaltschrank bis zu Anlagen in Fertigungshallen, im Feld oder im Außenbereich: Wir bieten Ihnen für die Kennzeichnung von Geräten und Anlagen eine Vielzahl passender und qualitativ hochwertiger Markierungen.

Ihre Vorteile

  • Variable Lösungen – vielfältige Materialien für unterschiedliche Verwendungen
  • Vielseitige Möglichkeiten durch verschiedene Montagearten wie Kleben, Schrauben, Nieten und Verrasten
  • Aus einer Hand: Materialien für Geräte von Phoenix Contact und anderen Herstellern

Einsatz im Schaltschrank

Gerätemarkierungen von Phoenix Contact  

Mit Gerätemarkierungen Betriebsmittel aufwerten

Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Komponenten im Schaltschrank erleichtert Ihnen die Instandhaltung.

Es gibt außerdem Bereiche, in denen die Gerätemarkierung Pflicht ist.
Nicht zuletzt werten Sie Ihre Schaltschränke und Anlagen durch die Kennzeichnung von Betriebsmitteln qualitativ auf.

Schauen Sie sich um: Das große Markierungsprogramm von Phoenix Contact deckt alle Anwendungsfälle ab – vom Klebeetikett bis zum hochwertigen Gravurschild.

Selbstverständlich steht Ihnen für Beschriftung oder Gravur auch unser umfassender Beschriftungsservice zur Verfügung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1