Datensteckverbinder

Datensteckverbinder in M8 und M12

Sichere Datenübertragung

Integrieren Sie Datensteckverbinder wirtschaftlich in Ihre Feldbus- und Netzwerkapplikationen.

Zurück zu Rundsteckverbinder

Kategorien

Suchen in Datensteckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Industrielle Umgebungsbedingungen stellen hohe Anforderungen an Datensteckverbinder und Anschlusstechnik. Unsere Produkte bieten Ihnen industrietaugliche Komponenten für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke.

Ihre Vorteile

  • Vielseitigkeit – übergreifendes Produktportfolio für die gängigen Netzwerke und Feldbussysteme
  • Flexibilität bei der Wahl der Anschlusstechnik
  • Einfache Montage dank Anschlusstechniken ohne Spezialwerkzeug
  • Hohe Sicherheit durch standardisierte Steckverbindersysteme

Kupferbasierte Datensteckverbinder mit M8-/M12-Gewinde

Kupferbasierte Datensteckverbinder mit M8-/M12-Gewinde  

Kupferbasierte Datensteckverbinder mit M8-/M12-Gewinde

Mit den Steckverbindern übertragen Sie Daten sicher und zuverlässig. Sie profitieren von innovativen Anschlusstechniken und industrietauglichem Design. Das Produktprogramm umfasst Einbausteckverbinder und feldkonfektionierbare Steckverbinder sowie spezielle, werkzeuglose Steckverbindersysteme.

  • Steckverbinder für alle gängigen Feldbussysteme und Netzwerke
  • Bis zu 10 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeit
  • Komponenten nach CAT6A

 

LWL-basierte Datensteckverbinder

LWL-basierte Datensteckverbinder  

LWL-basierte Datensteckverbinder

Hohe Übertragungsgeschwindigkeit, geringe Dämpfung, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen: LWL-Kabel gehören zum modernen Übertragungsmedium für Industrieanlagen und Infrastrukturanwendungen. Ganz gleich, für welche Faserart oder Schnittstelle – wählen Sie aus unserem breiten Portfolio die richtige Anschlusstechnik.

  • LWL-Steckverbinder in der Baugröße M12
  • LWL-Steckverbinder mit Bajonettverschluss

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Geschirmte Rundsteckverbinder

SACC QUICKON für Daten und Signale.