DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen

DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen

Hocheffizient

Modulares System für DC‑Ladestationen als Plug‑and‑Play‑Lösung.

Unsere hocheffiziente Leistungselektronik für die Rack-Montage bietet Ihnen hohe Investitionssicherheit. Sie ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb Ihrer DC‑Ladeinfrastruktur zum Schnellladen von Elektroautos. Das modulare und skalierbare System ist optimiert für das Gleichstromladen mit hohen Spannungen und Strömen. Pro Systemschrank kann eine Ladeleistung von bis zu 350 kW bereitgestellt werden.

Ihre Vorteile

  • Geringe Installationskosten dank Plug-and-Play
  • Effizienter Betrieb durch hohen Wirkungsgrad
  • Platzsparend durch innovatives Design und hohe Leistungsdichte
  • Schnelle Instandsetzung dank Hot-Swap-fähiger Leistungsmodule
  • Skalierbare Leistung pro Ladepunkt durch flexibles Bestücken der Systemschränke und Verschalten der Leistungsmodule
  • Betreiben großer Ladeparks im Megawatt-Bereich durch Zusammenschalten mehrerer Systemschränke

Flexible Leistung für jede Ladesituation

Verschaltung von Leistungsmodulen  

Verschaltung von Leistungsmodulen

Das modulare System besteht aus einem Schrank, der mit bis zu vier Leistungsmodulen per Rack-Montage bestückt werden kann. Dies bietet Ihnen wertvolle Flexibilität für spätere Erweiterungen des Ladeparks.

Die Leistungsmodule können je nach Anforderung unterschiedlich miteinander verschaltet werden, zum Beispiel:

  • 1 Ladepunkt mit 350 kW
  • 2 Ladepunkte mit je 175 kW
  • 4 Ladepunkte mit je 87,5 kW

Maximale Verfügbarkeit und hohe Leistungsdichte

Einzelnes Leistungsmodul  

Einzelnes Leistungsmodul

Die Leistungsmodule zeichnen sich durch niedrige Instandsetzungszeiten sowie höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus.

Sie erfüllen somit die hohen industriellen Anforderungen an Verfügbarkeit und Qualität einer sicheren Stromversorgung.

Platzsparende Installation und komfortable Wartung

Systemschrank für bis zu vier Leistungsmodule  

Systemschrank für bis zu vier Leistungsmodule

Durch die Ableitung des Luftstroms über das Dach bzw. die Rückwand können die Systeme besonders platzsparend aufgestellt werden.

Alle Einstellungen und Wartungsarbeiten werden bequem von der Frontseite aus durchgeführt.

Weitere Produkte für DC-Ladestationen

Breites Portfolio für Schnellladestationen  

Breites Portfolio für Schnellladestationen

Nutzen Sie unser breites Portfolio zum Aufbau leistungsfähiger DC‑Ladestationen oder ganzer Schnellladeparks.

Neben der Leistungselektronik liefern wir auch passende Ladekabel, Steuerungen und Software für das DC-Laden – bis hin zum High Power Charging. Ein Systemschrank kann so z. B. den Gleichstrom für einen gekühlten HPC-Ladestecker liefern.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen