DC-Ladesteuerungen für Schnellladestationen

E-Mobility Ladesteuerungen für halb-öffentliche und öffentliche Anwendungen.

Schnellladevorgänge intelligent steuern

Unsere frei programmierbare Steuerung für CCS- und CHAdeMO-Ladestationen.

Zurück zu Ladesteuerungen

Kategorien

Suchen in DC-Ladesteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unser DC-Ladecontroller ist die Intelligenz moderner Ladestationen zum Schnellladen von Elektroautoakkus nach IEC 61851-23. Die Steuerung kommuniziert mit dem Fahrzeug, überwacht den Ladevorgang, regelt Parameter wie den Ladestrom und übernimmt optional weitere Aufgaben, wie z. B. die Visualisierung auf dem Bedienpanel. Über ihr 3G-Modem ist eine komfortable Fernwartung möglich. Neben dem DC-Laden unterstützt der Controller auch einen AC-Ladepunkt.

Ihre Vorteile

  • Zwei unabhängige Ladepunkte (AC und DC) mit nur einer Steuerung
  • Flexibel einsetzbar durch freie Programmierung nach IEC 61131
  • Geringer Programmieraufwand durch vorgefertigte Funktionsbausteine für die Fahrzeugkommunikation nach DIN SPEC 70121
  • Einfache Systemintegration dank umfangreicher Schnittstellen
  • Komfortabler Fernzugriff über integriertes Mobilfunkmodem
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank freier Programmierung

EVCC Professional  

Die EVCC Professional wird durch vorgefertigter Funktionsbausteine in PC Worx programmiert

Die Ladesteuerung EV Charge Control Professional lässt sich für Ihre individuelle Ladeanwendung frei programmieren nach IEC 61131. Damit erhalten Sie eine vielseitig einsetzbare Ladesteuerung für unterschiedlichste Anforderungen.

Reduzieren Sie zusätzlich Ihren Engineering-Aufwand dank der vorgefertigten PC-Worx-Funktionsbausteine für die Fahrzeugkommunikation nach DIN SPEC 70121.

Weitere Produkte für DC-Ladestationen

Breites Portfolio für Schnellladestationen  

Breites Portfolio für Schnellladestationen

Nutzen Sie unser breites Portfolio zum Aufbau leistungsfähiger DC-Ladestationen oder ganzer Schnellladeparks.

Neben DC-Ladesteuerungen liefern wir auch passende Ladekabel, Leistungselektronik und Software für das DC-Laden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen