DC-Ladekabel für Schnellladestationen

DC-Ladekabel

Aufladen in wenigen Minuten

DC-Ladekabel zum Schnellladen von Elektroautos mit Gleichstrom.

Zurück zu Ladekabel und Ladesteckdosen

Kategorien

Suchen in DC-Ladekabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Neben Ladesteckern für CCS-Ladesäulen (Combined Charging System) vom Typ 1 und Typ 2 bieten wir auch den GB/T-Standard für China an. Mithilfe gekühlter High-Power-Charging-Stecker werden Ladeleistungen bis 500 kW erreicht. So erfolgt das Aufladen des Fahrzeugakkus an der HPC-Ladestation in wenigen Minuten, um schnell wieder Reichweite ins E-Auto zu laden.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges Produktprogramm für CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T
  • Für jede Anwendung die richtige Leistungsklasse – vom heimischen Carport bis zur Autobahn-Raststätte
  • Effiziente Leistungsübertragung und Langzeitstabilität dank versilberter Leistungs- und Signalkontakte
  • Integrierte Sensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzliche gummierte Griffkomponente
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Schnellladen mit Gleichstrom nach Modus 4

Lademodus 4  

Lademodus 4

Beim DC-Schnellladen werden üblicherweise hohe Ladeleistungen übertragen. Ladevorgänge sind innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. DC-Ladekabel nach Lademodus 4 bestehen aus einem Fahrzeug-Ladestecker und einem offenen Leitungsende. Sie werden direkt an Ladestationen angeschlossen, in denen sich ein AC/DC-Wandler befindet.

DC-Ladekabel für Nordamerika

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 1 für den nordamerikanischen Markt  

Gekühltes DC-Ladekabel CCS Typ 1

Die Ladekabel CCS Typ 1 wurden für schnelles DC-Laden nach SAE J1772 und IEC 62196-3 für den nordamerikanischen Markt entwickelt. Sowohl der Ladestecker als auch das Kabel sind UL-zertifiziert.

Die integrierte Hebelverrastung verhindert sicher, dass der Ladestecker während des Ladevorgangs gezogen werden kann.

Ungekühlt:

  • 40 A / 1000 V DC (AWG)
  • 80 A / 1000 V DC (AWG)
  • 200 A / 1000 V DC (AWG)

Gekühlt – High Power Charging:

  • 500 A / 1000 V DC (metrisch)

DC-Ladekabel für Europa

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 2 für den europäischen Markt  

Gekühltes DC-Ladekabel CCS Typ 2

Im Jahr 2013 wurde von der Europäischen Kommission ein wichtiger Meilenstein für die Schnellladetechnik in Europa gesetzt: Der Typ 2 wird als Standard für Europa festgelegt.

Die DC-Ladekabel CCS Typ 2 verriegeln während des Ladevorgangs elektromechanisch durch einen in der Fahrzeug-Ladesteckdose integriertem Verriegelungsaktuator. Die Ladekabel sind normkonform gemäß IEC 62196-3 und VDE-zertifiziert.

Ungekühlt:

  • 40 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 80 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 150 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 200 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 250 A / 1000 V DC (metrisch)

Gekühlt – High Power Charging:

  • 400 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 500 A / 1000 V DC (metrisch)

DC-Ladekabel für China

Fahrzeug-Ladestecker zum DC Laden nach GB/T-Standard für den chinesischen Markt  

DC-Ladekabel nach GB/T-Standard

Für das Schnellladen in der chinesischen Ladeinfrastruktur werden DC-Ladekabel gemäß GB/T 20234.3-2015 verwendet.

Der Ladestecker verfügt über eine einzigartige von Phoenix Contact entwickelte Verriegelung. Diese von der Ladestation gesteuerte Verriegelung lässt die Hebelbetätigung am Ladestecker während des Ladevorgangs nicht zu. Ein Ziehen des Ladesteckers während des Ladevorgangs ist damit nicht möglich.

Ungekühlt:

  • 80 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 125 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 180 A / 1000 V DC (metrisch)
  • 250 A / 1000 V DC (metrisch)

Weitere Produkte für DC-Ladestationen

Breites Portfolio für Schnellladestationen  

Breites Portfolio für Schnellladestationen

Nutzen Sie unser breites Portfolio zum Aufbau leistungsfähiger DC-Ladestationen oder ganzer Schnellladeparks.

Neben DC-Ladekabeln liefern wir auch passende Leistungselektronik, Steuerungen und Software für das DC-Laden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen