DC-Ladekabel

DC-Ladekabel

Leistungsstark

Fahrzeug-Ladestecker zum Anschluss an Schnellladesäulen.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

  • Produktliste DC-Ladekabel
    DC-Ladekabel

    DC-Fahrzeug-Ladestecker nach Typ 1, Typ 2 und GB/T Standard von Phoenix Contact zum Anschluss an Schnellladesäulen.

Suchen in DC-Ladekabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Gleichstrom-Laden ist für kurze Ladepausen bei längeren Fahrten optimal. Mit den standardisierten DC-Ladekabeln für Typ 1, Typ 2 und GB/T-Standard von Phoenix Contact laden Sie in kürzester Zeit Ihr Elektrofahrzeug. Die integrierten Sensoren ermöglichen eine genaue Temperaturüberwachung und garantieren damit einen sicheren Ladevorgang.

Ihre Vorteile

  • Vollständiges Produktprogramm für CCS Typ 1, CCS Typ 2 und GB/T
  • Effiziente Leistungsübertragung und Langzeitstabilität dank versilberter Leistungs- und Signalkontakte
  • Integrierte Sensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten
  • Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff und zusätzliche gummierte Griffkomponente
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Schnellladen mit Gleichstrom nach Modus 4

Lademodus 4  

Lademodus 4

Beim DC-Schnellladen werden üblicherweise hohe Ladeleistungen übertragen. Ladevorgänge sind innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. DC-Ladekabel nach Lademodus 4 bestehen aus einem Fahrzeug-Ladestecker und einem offenen Leitungsende. Sie werden direkt an Ladestationen angeschlossen, in der sich ein AC/DC-Wandler befindet.

DC-Ladekabel für Nordamerika

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 1 für den nordamerikanischen Markt  

Gekühltes DC-Ladekabel CCS Typ 1

Die Ladekabel CCS Typ 1 wurden für schnelles DC-Laden nach SAE J1772 und IEC 62196-3 für den nordamerikanischen Markt entwickelt. Sowohl der Ladestecker als auch das AWG-Kabel sind UL-zertifiziert.

Die integrierte Hebelverrastung verhindert sicher, dass der Ladestecker während des Ladevorgangs gezogen werden kann.

  • Ungekühlt
    • 80 A / 1000 V DC (AWG)
    • 170 A / 1000 V DC (AWG)
    • 200 A / 1000 V DC (AWG)
  • Gekühlt – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 500 A / 1000 V DC (metrisch)

DC-Ladekabel für Europa

CCS-Fahrzeug- Ladestecker Typ 2 für den europäischen Markt  

Gekühltes DC-Ladekabel CCS-Typ 2

Im Jahr 2013 wurde von der Europäischen Kommission ein wichtiger Meilenstein für die Schnellladetechnik in Europa gesetzt: Der Typ 2 wird als Standard für Europa festgelegt.

Die DC-Ladekabel CCS Typ 2 verriegeln während des Ladevorgangs elektromechanisch durch einen im Fahrzeug-Inlet integriertem Verriegelungsaktuator. Die Ladekabel sind normkonform gemäß
IEC 62196-3 und VDE-zertifiziert.

  • Ungekühlt:
    • 80 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 150 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 200 A / 1000 V DC (metrisch)
  • Gekühlt – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 500 A / 1000 V DC (metrisch)

DC-Ladekabel für China

Fahrzeug-Ladestecker zum DC Laden nach GB/T-Standard für den chinesischen Markt  

DC-Ladekabel nach GB/T-Standard

Für das Schnellladen in der chinesischen Ladeinfrastruktur werden DC-Ladekabel gemäß GB/T 20234.3-2015 verwendet.

Der Ladestecker verfügt über eine einzigartige von Phoenix Contact entwickelte Verriegelung. Diese von der Ladestation gesteuerte Verriegelung lässt die Hebelbetätigung am Ladestecker während des Ladevorgangs nicht zu. Ein Ziehen des Ladesteckers während des Ladevorgangs ist damit nicht möglich.

  • Ungekühlt:
    • 80 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 125 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 180 A / 1000 V DC (metrisch)
    • 250 A / 1000 V DC (metrisch)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Die Stromtankstelle von morgen

Mit High Power Charging wird Elektromobilität alltagstauglich.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen