Zurück zur Übersicht

Montage und Entriegelung

Werkzeuge

Werkzeuge  

Für jeden Crimpkontakt das passende Entriegelungswerkzeug

Bei kleinen Leiterquerschnitten setzen Sie Montagewerkzeuge ein. Mit ihnen drücken Sie den Crimpkontakt sicher in den Kontakteinsatz ein.
Bei Bestückungsfehlern oder Verdrahtungsänderungen muss ein bereits eingerasteter Kontakt wieder entfernt werden. Benutzen Sie dafür unsere Entriegelungswerkzeuge. Zu jedem Crimpkontakt finden Sie das passende Entriegelungswerkzeug:

  • Kontakte der Serie CK 1,6... entriegeln Sie von der Vorderseite der Kontakteinsätze mit dem Werkzeug VC-EW 1,6.
  • Beim gedrehten und gerollten Stiftkontakt CK 1,6...ST... und dem gedrehten Buchsenkontakt CK 1,6 ED...BU... setzen Sie die Hülsenseite des Werkzeuges VC-EW 1,6 ein.
  • Zum Lösen der gerollten Buchsenkontakte CK 1,6 ER-BU... führen Sie die Nadelseite des Werkzeuges VC-EW 1,6 in den Buchsenkontakt. So öffnen Sie die Buchsenentriegelung. Ziehen Sie an der Ader, um den entsprechenden Kontakt aus der Crimpkammer zu lösen.

Zugfestigkeit des Leiters im Crimpkontakt

Die Anforderungen an Crimpverbindungen sind in der EN 60352-2 beschrieben. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Crimpverbindung ist die Zugfestigkeit des Anschlusses. Sie kann einfach gemessen werden.

Leiterquerschnitt

mm²

Leiterquerschnitt

AWG

Zugfestigkeit

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Montage und Entriegelung

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder 3D