Ladetechnik-Sets

Ladetechnik-Sets

Der perfekte Einstieg in die Ladetechnik

Bauen Sie Ihre AC-Ladestation einfach selbst auf.

Zurück zu Ladetechnik für Elektromobilität

Kategorien

Suchen in Ladetechnik-Sets

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere AC-Ladetechnik-Sets sind der perfekte Einstieg für Elektroinstallateure in die Welt der Ladetechnik. Die Sets enthalten eine fertige Zusammenstellung aller erforderlichen Komponenten zum einfachen und eigenhändigen Aufbau privater oder gewerblicher AC-Ladestationen. Ein geprüfter Verdrahtungsplan und eine zugehörige Montageanleitung mit Empfehlung für weitere benötigte Komponenten stehen zum Download bereit. Dadurch entfällt zusätzlicher Entwicklungsaufwand.

Ihre Vorteile:

  • Komfortable Bestellung mit nur einer Artikelnummer
  • Sichere Anwendung durch Vorauswahl aufeinander abgestimmter Komponenten
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
  • Vernetzbar über standardisierte Kommunikationsschnittstellen
  • Eigenhändiger Aufbau nach geprüftem Verdrahtungsplan
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Sets für private Applikationen

Ladetechnik-Set Home  

Ladetechnik-Set Home

Wählen Sie beim Ladetechnik-Set Home zwischen den Ausführungen mit AC-Ladekabel oder mit AC-Infrastruktur-Ladedose. In jedem Ladetechnik-Set ist unter anderem eine AC-Ladesteuerung Basic, ein Differenzfehlerstrom-Modul sowie ein Verdrahtungsplan enthalten.

  • 3,7 kW mit AC-Ladekabel
  • 11 kW mit AC-Infrastruktur-Ladedose

Sets für gewerbliche Applikationen

Ladetechnik-Set Twin  

Ladetechnik-Set Twin

Wählen Sie beim Ladetechnik-Set Twin zwischen den Ausführungen mit zwei AC-Ladekabeln oder mit zwei AC-Infrastruktur-Ladedosen. In jedem Ladetechnik-Set sind unter anderem zwei AC-Ladesteuerungen Advanced, ein 2-kanaliges Differenzfehlerstrom-Modul sowie ein Verdrahtungsplan enthalten.

  • 22 kW mit zwei AC-Ladekabeln
  • 22 kW mit zwei AC-Infrastrutkur-Ladedosen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen