Ladesteuerungen

Ladesteuerungen

Strom tanken – sicher und flexibel

Mit unseren Ladesteuerungen betreiben Sie jede Ladestation – privat, halböffentlich und öffentlich.

Zurück zu Ladetechnik für Elektromobilität

Kategorien

Suchen in Ladesteuerungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Steuerungs- und Überwachungskomponenten von Phoenix Contact ermöglichen den Aufbau von AC- und DC-Ladestationen sowie Systemen nach aktuellen Normen und Standards. Durch das breite Produktportfolio lassen sich unterschiedliche Infrastrukturkonzepte im privaten, gewerblichen und öffentlichen Anwendungsbereich mit den spezifischen Anforderungen umsetzen.

Ihre Vorteile

  • Normkonforme Produkte für die Errichtung Ihrer Ladestationen
  • Intelligente Ladeinfrastrukturen durch standardisierte Kommunikationsprotokolle
  • Abgestimmte Systembausteine für Ihre Anforderungen
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

AC-Ladesteuerungen

Ladesteuerungen für AC-Anwendungen  

Ladesteuerungen für AC-Anwendungen

Die Ladesteuerungen von Phoenix Contact überwachen und steuern das Laden von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen IEC-, GB/T- und SAE-Normen und Standards. Für alle Anwendungen der Elektromobilität wird die geeignete Steuerungslösung zur Verfügung gestellt.

Differenzstromüberwachung

Module zur Differenzstromüberwachung für einen oder zwei Ladepunkte  

Ein- und zweikanaliges Modul zur Differenzstromüberwachung

Differenzfehlerstrom-Module erkennen AC- und DC-Fehlerströme in Anlehnung an die IEC 62752. In Kombination mit vorhandenen Fehlerstromeinrichtungen erhöhen die Module den normativ geforderten Schutzpegel bei der Ladung von Elektrofahrzeugen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Aufbau einer einfachen AC-Ladestation

Von der Installation bis zur einsatzfähigen Ladestation.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen