Ladetechnik-Sets

Ladetechnik-Sets

Ladetechnik-Sets für die Elektromobilität

Gestalten Sie Ihre individuelle Ladestation.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in Ladetechnik-Sets

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den neuen AC-Ladetechnik-Sets bekommen Sie eine Zusammenstellung aller erforderlichen Basiskomponenten wie Ladetechnik-Produkte und Klemmen von Phoenix Contact zum Aufbau privater oder gewerblicher Ladepunkte. Ein geprüfter Verdrahtungsplan und eine zugehörige Montageanleitung mit Empfehlung für weitere, benötigte Komponenten stehen zum Download bereit. Sie ermöglichen eine einfache und eigenhändige Installation.

Ihre Vorteile:

  • Komfortable Bestellung mit nur einer Artikelnummer
  • Sichere Anwendung durch Vorauswahl aufeinander abgestimmter Komponenten
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
  • Vernetzbar über standardisierte Kommunikationsschnittstellen
  • Eigenhändiger Aufbau nach geprüftem Verdrahtungsplan
  • Aufeinander abgestimmte Produkte von Phoenix Contact sowie Empfehlung für weitere benötigte Komponenten (Ladeschütz, Schutzeinrichtungen)

Ladetechnik-Set HOME

Ladetechnik-Set für private Applikationen  

Ladetechnik-Set für private Applikationen

Wählen Sie bei der Zusammenstellung zwischen den Ausführungen mit AC-Ladekabel oder mit AC-Infrastruktur-Ladedose. In jedem Ladetechnik-Set ist unter anderem eine AC-Ladesteuerung Basic, ein Differenzfehlerstrom-Modul sowie ein Verdrahtungsplan enthalten.

  • 3,7 kW mit AC-Ladekabel
  • 11 kW mit AC-Infrastruktur-Ladedose

Ladetechnik-Set TWIN

Ladetechnik-Set für gewerbliche Applikationen  

Ladetechnik-Set für gewerbliche Applikationen

Wählen Sie bei der Zusammenstellung zwischen den Ausführungen mit zwei AC-Ladekabeln oder mit zwei AC-Infrastruktur-Ladedosen. In jedem Ladetechnik-Set sind unter anderem zwei AC-Ladesteuerungen Advanced, ein 2-kanaliges Differenzfehlerstrom-Modul sowie ein Verdrahtungsplan enthalten.

  • 22 kW mit zwei AC-Ladekabeln
  • 22 kW mit zwei AC-Infrastrutkur-Ladedosen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen