Verkabelung für die Lebensmittelindustrie

Verkabelung für die Lebensmittelindustrie

Eine saubere Sache

Zuverlässig verkabeln in hygienisch anspruchsvoller Umgebung.

Zurück zu Verkabelung für spezielle Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste Einbausteckverbinder
    Einbausteckverbinder

    Einbausteckverbinder sind erhältlich für die Vorderwand- oder die Hinterwandmontage und bestehen aus korrosionsresistentem Edelstahl.

  • Produktliste Kabel
    Kabel

    Konfektionierte Kabel für die Lebensmittelindustrie bestehen aus besonders widerstandsfähigen Materialien.

Suchen in Verkabelung für die Lebensmittelindustrie

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Hygienische Sicherheit ist in der Lebensmittelindustrie oberstes Gebot. Ihre Verkabelung muss aggressiven Reinigungsmitteln und -verfahren widerstehen. Nutzen Sie daher unsere Verkabelung – beständig gegen Korrosion und mit besonderem Design.

Ihre Vorteile

  • Durchgängiges Programm: für die Anforderungen der Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Einfache Reinigung: da spezielles hygienisches Design
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Verschmutzungen schnell erkennen: dank heller Farbe

Hygienic Design – eine saubere Sache

Verkabelung in Edelstahl  

Hygienic Design mit Edelstahl-Rändel und Washdown Design mit Kunststoff-Rändel

Die Lebensmittelindustrie stellt höchste Anforderungen an Komponenten und Materialien hinsichtlich Schutzart, Korrosionsbeständigkeit und Hygiene. Phoenix Contact bietet eine komplette Lösung für Applikationen in diesem Umfeld.

Durch das spezielle hygienische Design sind die Steckverbinder besonders leicht zu reinigen. Edelstahl gewährleistet umfassenden Korrosionsschutz und dank der hellen Umspritzfarbe erkennen Sie schnell Schmutz.

Die Anforderungen an die Steckverbinder variieren je nach Anwendungsbereich – Phoenix Contact bietet für jede Applikation die passende Lösung.

Beständigkeit der Metalle und Kunststoffe

Material-Beständigkeit der Verkabelung für die Lebensmittelindustrie von Phoenix Contact: Testzertifikate  

Material-Beständigkeit der Verkabelung für die Lebensmittelindustrie

Gehen Sie auf Nummer sicher. Verwenden Sie nur zuverlässige Materialien.

Die Metalle und Kunststoffe, die Phoenix Contact verarbeitet, wurden gegen die gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel getestet:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung